Meny Sök

Rektangulära rörinsatser 150.0 mm 100.0 mm Svart LDPE

Multifunktionella rektangulära rörinsatser passar tätt in i runda rör, stolpar eller pålar, förhindrar kontaminering och säkerställer säkerhet för tillämpningen. Svarta till färg och tillverkade av LDPE-material. Enkla att montera för hand eller med en hammare för en snabb monteringsprocess.
Essentra artikelnummer:

20591397

Tillverkarens artikelnummer:

20591397

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
7 - 69 17,1102 kr
70 - 349 12,2215 kr
350 + 10,9994 kr
Standardförpackning: 70

Beställ i flerpack med 7

Totalpris:

119,77 kr

7 x 17,1102 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 150.0 mm
B 100.0 mm
h 27.0 mm
h1 7.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Maximal väggtjocklek 5.0 mm
Material LDPE
Färg Svart
Slutför Polerad
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss