Multifunktionella runda rörinsatser är ett perfekt val när slutproduktens estetik inte är viktigast. De passar tätt in i rektangulära rör och hjälper till att förhindra kontaminering, samtidigt som de ger säkerhet och en jämn finish på skarpa kanter på kapade rör.
Ett praktiskt och kostnadseffektivt sortiment som inkluderar tunnare väggar och en mängd olika storlekar, som uppfyller de väsentliga kraven på rörinsatser. Dessa rörinsatser är ett praktiskt val, särskilt om utseendet inte är en avgörande faktor.
Enkel att montera genom att trycka för hand eller med hjälp av en hammare för en snabb och effektiv monteringsprocess. De kan användas inom maskintillverkning eller i alla tillämpningar som kräver konstruktionsrör.Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.
Material: LDPE Färg: Vit, Grå, Svart Serienummer: SRILR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | B | h | Färg | A | h1 | Maximal väggtjocklek | Minimum Wall Thickness | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,8238 kr - 7,5036 kr | 440 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Svart
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 5,3604 kr - 8,3385 kr | 1083 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Svart
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 8,5551 kr - 13,3079 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Svart
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 5,1714 kr - 8,0443 kr | 126 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Svart
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 8,8611 kr - 13,784 kr | 150 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Svart
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 5,4997 kr - 8,5551 kr | 160 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10,9994 kr - 17,1102 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Svart
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,305 kr - 0,4744 kr | 23500 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Svart
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,5073 kr - 0,7892 kr | 11700 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,5046 kr - 0,7851 kr | 5983 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3985 kr - 0,6199 kr | 3900 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,4645 kr - 0,7225 kr | 14000 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3177 kr - 0,4942 kr | 21000 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,1009 kr - 1,7126 kr | 7050 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Svart
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,5591 kr - 2,4253 kr | 1950 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Svart
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,5764 kr - 2,4521 kr | 935 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Svart
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,7195 kr - 2,6748 kr | 1000 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Svart
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,4304 kr - 2,2251 kr | 2000 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Svart
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,2367 kr - 1,9239 kr | 2892 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,7364 kr - 1,1456 kr | 5275 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta