Multifunktionella runda rörinsatser är ett perfekt val när slutproduktens estetik inte är viktigast. De passar tätt in i rektangulära rör och hjälper till att förhindra kontaminering, samtidigt som de ger säkerhet och en jämn finish på skarpa kanter på kapade rör.
Ett praktiskt och kostnadseffektivt sortiment som inkluderar tunnare väggar och en mängd olika storlekar, som uppfyller de väsentliga kraven på rörinsatser. Dessa rörinsatser är ett praktiskt val, särskilt om utseendet inte är en avgörande faktor.
Enkel att montera genom att trycka för hand eller med hjälp av en hammare för en snabb och effektiv monteringsprocess. De kan användas inom maskintillverkning eller i alla tillämpningar som kräver konstruktionsrör.Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.
Material: LDPE Färg: Vit, Grå, Svart Serienummer: SRILR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | B | h | Färg | A | h1 | Maximal väggtjocklek | Minimum Wall Thickness | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,501 kr - 2,3349 kr | 3570 I lager |
1.299 in
33.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Svart
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,426 kr - 2,2184 kr | 2175 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
Svart
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,4548 kr - 0,7075 kr | 2500 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,5372 kr - 0,8357 kr | 5000 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,7793 kr - 1,2122 kr | 1400 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,6609 kr - 1,0281 kr | 3770 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,4966 kr - 2,3281 kr | 1050 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Svart
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,5046 kr - 0,7851 kr | 8483 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,6701 kr - 1,0424 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,4645 kr - 0,7225 kr | 14000 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,8194 kr - 4,3858 kr | 3000 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Svart
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,4964 kr - 5,4388 kr | 550 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Svart
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 3,0745 kr - 4,7825 kr | 900 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Svart
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 3,5123 kr - 5,4636 kr | 540 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Svart
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,2136 kr - 1,8879 kr | 530 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Svart
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,4463 kr - 2,2499 kr | 790 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Svart
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,5325 kr - 5,4951 kr | 805 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Svart
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 3,4016 kr - 5,2914 kr | 420 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Svart
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 5,3062 kr - 8,2542 kr | 600 I lager |
2.756 in
70.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Svart
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,6271 kr - 4,0866 kr | 690 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Svart
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta