Rektangulära rörinsatser används som mångsidiga skyddskomponenter. I projektets slutfas, när ett robust skydd mot yttre påverkan behövs, tillhandahålls detta av rörinsatsens huvudtjocklek. Den primära funktionen är att förhindra inträde av föroreningar såsom smuts, damm och fukt. Det skyddar även mot vassa kanter som uppstår vid skärningar. Enkel att sätta in för hand eller med en hammare, för en snabb montering. Används vanligtvis i rörformning av metall av industrimöbler, specialfordon, gatuskyltar och byggnadsställningar.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Svart Serienummer: SRILRPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | B | H | h | A | Maximal väggtjocklek | Minimum Wall Thickness | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,1446 kr - 5,7162 kr | 980 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 13,9925 kr - 15,5472 kr | 1100 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3964 kr - 0,6167 kr | 27000 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 5,3327 kr - 5,9252 kr | 2640 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 3,384 kr - 3,76 kr | 2000 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,46 kr - 1,6222 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,2073 kr - 1,3415 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 5,4712 kr - 6,0791 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 8,5107 kr - 9,4564 kr | 1080 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 8,8152 kr - 9,7947 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3034 kr - 0,4719 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,3069 kr - 3,5885 kr | 5000 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,4621 kr - 0,7188 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,7752 kr - 0,8614 kr | 10000 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,6575 kr - 0,7305 kr | 9000 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 7,2949 kr - 8,1055 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,4941 kr - 3,8824 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 8,8152 kr - 9,7947 kr | 1300 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,5047 kr - 0,7851 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,502 kr - 0,781 kr | 21250 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta