Rektangulära rörinsatser används som mångsidiga skyddskomponenter. I projektets slutfas, när ett robust skydd mot yttre påverkan behövs, tillhandahålls detta av rörinsatsens huvudtjocklek. Den primära funktionen är att förhindra inträde av föroreningar såsom smuts, damm och fukt. Det skyddar även mot vassa kanter som uppstår vid skärningar. Enkel att sätta in för hand eller med en hammare, för en snabb montering. Används vanligtvis i rörformning av metall av industrimöbler, specialfordon, gatuskyltar och byggnadsställningar.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Svart Serienummer: SRILRPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | B | H | h | A | Maximal väggtjocklek | Minimum Wall Thickness | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5851 kr - 7,1324 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 4,659 kr - 5,1767 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,3816 kr - 1,5351 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,377 kr - 3,7522 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,5225 kr - 1,6917 kr | 5500 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,7231 kr - 4,236 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,4455 kr - 1,6061 kr | 5000 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,3064 kr - 2,5626 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,8026 kr - 0,8918 kr | 6900 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,6076 kr - 0,6751 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,2327 kr - 1,3697 kr | 5600 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 3,6507 kr - 4,0564 kr | 1190 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 10,6237 kr - 11,8041 kr | 1050 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3069 kr - 0,4774 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,9882 kr - 2,2091 kr | 4000 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3808 kr - 0,5923 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 4,6138 kr - 7,1771 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,6607 kr - 1,8453 kr | 5000 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,5373 kr - 2,8193 kr | 150 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,1167 kr - 1,7372 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta