Rektangulära rörinsatser används som mångsidiga skyddskomponenter. I projektets slutfas, när ett robust skydd mot yttre påverkan behövs, tillhandahålls detta av rörinsatsens huvudtjocklek. Den primära funktionen är att förhindra inträde av föroreningar såsom smuts, damm och fukt. Det skyddar även mot vassa kanter som uppstår vid skärningar. Enkel att sätta in för hand eller med en hammare, för en snabb montering. Används vanligtvis i rörformning av metall av industrimöbler, specialfordon, gatuskyltar och byggnadsställningar.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Svart Serienummer: SRILRPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | B | H | h | A | Maximal väggtjocklek | Minimum Wall Thickness | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3069 kr - 3,5885 kr | 5000 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 5,3327 kr - 5,9252 kr | 2640 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 3,384 kr - 3,76 kr | 2000 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 7,2949 kr - 8,1055 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 7,1427 kr - 7,9363 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 10,9424 kr - 12,1582 kr | 700 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3161 kr - 0,4917 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,2304 kr - 1,9139 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,9105 kr - 4,5275 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 4,526 kr - 7,0405 kr | 2240 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,6526 kr - 4,1262 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 5,4712 kr - 6,0791 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 8,8152 kr - 9,7947 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3034 kr - 0,4719 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 13,9925 kr - 15,5472 kr | 1100 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3964 kr - 0,6167 kr | 27000 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,6258 kr - 0,6954 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,5095 kr - 0,5662 kr | 10000 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,0394 kr - 1,6169 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 3,5142 kr - 5,4666 kr | 3490 I lager |