Meny Sök

Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 40.0 mm Svart LDPE - PCR

Essentra artikelnummer:

20752606

Tillverkarens artikelnummer:

20752606

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 1,5522 kr
2500 + 1,3969 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

776,10 kr

500 x 1,5522 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 60.0 mm
B 40.0 mm
h 5.0 mm
H 14.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximal väggtjocklek 3.0 mm
Färg Svart
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss