Meny Sök

Rektangulära rörinsatser 50.0 mm 10.0 mm Svart LDPE - PCR

Essentra artikelnummer:

20752484

Tillverkarens artikelnummer:

20752484

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
350 - 3499 0,9775 kr
3500 - 17499 0,6982 kr
17500 + 0,6283 kr
Standardförpackning: 3500

Beställ i flerpack med 350

Totalpris:

342,13 kr

350 x 0,9775 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 50.0 mm
B 10.0 mm
h 3.5 mm
H 12.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximal väggtjocklek 2.0 mm
Färg Svart
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss