Meny Sök

Rektangulära rörinsatser

I lager

Rektangulära insatser och glidfötter passar perfekt för de vanligaste storlekarna och måtten på rektangulära rör. På plats i en rörände gör den färdiga applikationen ett snyggt och prydligt intryck.

De är ribbade för att lättare föras in och passa ordentligt. De här insatserna skyddar ytor och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.

Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning. I vårt omfattande sortiment finns olika storlekar och färger.

  • Passar för de mest populära storlekarna och måtten av rektangulära slangar och rör.
  • Ger ett nätt och prydligt utseende.
  • Ger ytskydd och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, LDPE - PIR Färg: Svart, Vit, Grå, Silver, Brun, Blå, Grön, Röd, Gul Serienummer: SRANR, SR1550

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
350 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet B T2 Färg A Material T1 Typ Köp
8,6735 kr - 20,1291 kr 325 I lager
40.0 mm
2.0 mm
Svart
100.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
5,6893 kr - 9,6972 kr 25275 I lager
40.0 mm
2.0 mm
Svart
80.0 mm
LDPE
4.0 mm
1,9661 kr - 2,2773 kr 6800 I lager
20.0 mm
1.0 mm
Vit
40.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
5,257 kr - 22,8157 kr 5200 I lager
40.0 mm
2.0 mm
Svart
60.0 mm
LDPE
4.0 mm
1,5478 kr - 2,0863 kr 607 I lager
19.1 mm
1.0 mm
Vit
38.1 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
11,3572 kr - 34,2341 kr 510 I lager
30.0 mm
1.0 mm
Svart
120.0 mm
Polyeten
2.5 mm
1
1,0277 kr - 1,5574 kr 1000 I lager
10.0 mm
0.8 mm
Grå
25.0 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
2,7517 kr - 8,5303 kr 88700 I lager
25.4 mm
1.0 mm
Grå
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
2,3612 kr - 7,3199 kr 6550 I lager
30.0 mm
1.0 mm
Vit
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
10,807 kr - 17,7782 kr 733 I lager
40.0 mm
2.0 mm
Vit
100.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
4,4483 kr - 19,3056 kr 1750 I lager
30.0 mm
2.0 mm
Vit
60.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
11,687 kr - 29,8065 kr 300 I lager
20.0 mm
1.0 mm
Svart
70.0 mm
Polyeten
2.0 mm
1
2,2683 kr - 7,0317 kr 700 I lager
25.4 mm
1.0 mm
Svart
50.8 mm
LDPE
3.0 mm
4,253 kr - 5,1865 kr 2500 I lager
30.0 mm
1.0 mm
Grå
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
4,4483 kr - 19,3056 kr 24850 I lager
30.0 mm
1.0 mm
Svart
60.0 mm
Polyeten
3.0 mm
1
1,8267 kr - 2,3426 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
1.0 mm
Svart
40.0 mm
Polyeten
3.0 mm
1
1,6175 kr - 2,9562 kr 2448 I lager
15.0 mm
1.0 mm
Vit
20.0 mm
Polyeten
1.5 mm
1
4,9921 kr - 9,1683 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
2.0 mm
Svart
76.2 mm
Polyeten
4.0 mm
1
1,5224 kr - 5,689 kr 800 I lager
10.0 mm
0.8 mm
Svart
35.0 mm
LDPE - PIR
2.5 mm
1
2,4681 kr - 2,9973 kr 7520 I lager
20.0 mm
1.0 mm
Svart
50.0 mm
LDPE
3.0 mm
  • av 18
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Svart LDPE - PIR

10093146

Prisintervall
20,1291 kr - 8,6735 kr

Lagernivåer
325 I lager
Egenskaper
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    7.2 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rektangulär Rörinsats 80.0 mm 40.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Svart LDPE

10078372

Prisintervall
9,6972 kr - 5,6893 kr

Lagernivåer
25275 I lager
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rektangulär Rörinsats 40.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Vit LDPE - PIR

10078426

Prisintervall
2,2773 kr - 1,9661 kr

Lagernivåer
6800 I lager
Egenskaper
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulär Rörinsats 60.0 mm 40.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Svart LDPE

10078365

Prisintervall
22,8157 kr - 5,257 kr

Lagernivåer
5200 I lager
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rektangulär Rörinsats 38.1 mm 19.1 mm 3.0 mm 1.0 mm Vit LDPE - PIR

10078419

Prisintervall
2,0863 kr - 1,5478 kr

Lagernivåer
607 I lager
Egenskaper
  • A
    38.1 mm
  • B
    19.1 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Svart Polyeten

10246696

Prisintervall
34,2341 kr - 11,3572 kr

Lagernivåer
510 I lager
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulär Rörinsats 25.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Grå LDPE - PIR

10078563

Prisintervall
1,5574 kr - 1,0277 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Rektangulära rörinsatser 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Grå LDPE - PIR

10078594

Prisintervall
8,5303 kr - 2,7517 kr

Lagernivåer
88700 I lager
Egenskaper
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulär Rörinsats 50.0 mm 30.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Vit LDPE - PIR

10078457

Prisintervall
7,3199 kr - 2,3612 kr

Lagernivåer
6550 I lager
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Vit LDPE - PIR

10093641

Prisintervall
17,7782 kr - 10,807 kr

Lagernivåer
733 I lager
Egenskaper
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    7.2 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rektangulär Rörinsats 60.0 mm 30.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Vit LDPE - PIR

10078464

Prisintervall
19,3056 kr - 4,4483 kr

Lagernivåer
1750 I lager
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 70.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Svart Polyeten

10246665

Prisintervall
29,8065 kr - 11,687 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • A
    70.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulär Rörinsats 50.8 mm 25.4 mm 3.0 mm 1.0 mm Svart LDPE

10078334

Prisintervall
7,0317 kr - 2,2683 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 50.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grå LDPE - PIR

10079072

Prisintervall
5,1865 kr - 4,253 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart Polyeten

10079126

Prisintervall
19,3056 kr - 4,4483 kr

Lagernivåer
24850 I lager
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart Polyeten

10079362

Prisintervall
2,3426 kr - 1,8267 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Vit Polyeten

10181331

Prisintervall
2,9562 kr - 1,6175 kr

Lagernivåer
2448 I lager
Egenskaper
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 76.2 mm 38.1 mm 2.0 mm 4.0 mm Svart Polyeten

10079393

Prisintervall
9,1683 kr - 4,9921 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    76.2 mm
  • B
    38.1 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 35.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.5 mm Svart LDPE - PIR

10121467

Prisintervall
5,689 kr - 1,5224 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • A
    35.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Rektangulär Rörinsats 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Svart LDPE

10078310

Prisintervall
2,9973 kr - 2,4681 kr

Lagernivåer
7520 I lager
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm