Meny Sök

Rektangulära rörinsatser 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Grå LDPE - PIR

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra artikelnummer:

10078730

Tillverkarens artikelnummer:

111433

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 8,7862 kr
1000 + 2,8342 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

878,62 kr

100 x 8,7862 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 50.8 mm
B 25.4 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Allt material Polyeten
Färg Grå
Slutför Eroderad
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss