Meny Sök

Rektangulära rörinsatser

I lager

Rektangulära insatser och glidfötter passar perfekt för de vanligaste storlekarna och måtten på rektangulära rör. På plats i en rörände gör den färdiga applikationen ett snyggt och prydligt intryck.

De är ribbade för att lättare föras in och passa ordentligt. De här insatserna skyddar ytor och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.

Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning. I vårt omfattande sortiment finns olika storlekar och färger.

  • Passar för de mest populära storlekarna och måtten av rektangulära slangar och rör.
  • Ger ett nätt och prydligt utseende.
  • Ger ytskydd och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, LDPE - PIR Färg: Svart, Vit, Grå, Silver, Brun, Blå, Grön, Röd, Gul Serienummer: SRANR, SR1550

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
350 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet B T2 Färg A Material T1 Typ Köp
1,2265 kr - 1,6949 kr 8900 I lager
15.0 mm
1.0 mm
Svart
30.0 mm
LDPE
3.0 mm
1,5942 kr - 2,1489 kr Fråga angående leveranstidhär
19.1 mm
1.0 mm
Svart
38.1 mm
LDPE
3.0 mm
1,9725 kr - 6,1147 kr 155 I lager
25.0 mm
1.0 mm
Vit
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
2,4321 kr - 7,5395 kr 4550 I lager
30.0 mm
1.0 mm
Vit
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
2,5422 kr - 3,0872 kr 11210 I lager
20.0 mm
1.0 mm
Svart
50.0 mm
LDPE
3.0 mm
8,3304 kr - 11,9706 kr 1200 I lager
40.0 mm
2.0 mm
Grå
80.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
1,0585 kr - 1,6041 kr 10000 I lager
10.0 mm
0.8 mm
Grå
25.0 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
5,4148 kr - 23,5002 kr 800 I lager
40.0 mm
2.0 mm
Svart
60.0 mm
LDPE
4.0 mm
6,7792 kr - 29,422 kr 5416 I lager
40.0 mm
2.0 mm
Grå
60.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
2,0251 kr - 2,3456 kr 6700 I lager
20.0 mm
1.0 mm
Vit
40.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
2,8342 kr - 8,7862 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
1.0 mm
Grå
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0,8474 kr - 1,3393 kr 5000 I lager
10.0 mm
0.8 mm
Svart
25.0 mm
LDPE
2.0 mm
1,8384 kr - 2,2851 kr 8600 I lager
20.0 mm
1.0 mm
Grå
30.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
1,5681 kr - 5,8597 kr 800 I lager
10.0 mm
0.8 mm
Svart
35.0 mm
LDPE - PIR
2.5 mm
1
2,4273 kr - 2,8148 kr 5100 I lager
20.0 mm
1.0 mm
Grå
40.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
4,5817 kr - 19,8848 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
2.0 mm
Vit
60.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
1,5942 kr - 2,1489 kr 500 I lager
19.1 mm
1.0 mm
Vit
38.1 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
3,8348 kr - 16,6434 kr 65050 I lager
30.0 mm
2.0 mm
Svart
60.0 mm
LDPE
4.0 mm
2,4273 kr - 2,8148 kr 7080 I lager
20.0 mm
1.0 mm
Grå
40.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
5,5009 kr - 23,8742 kr 7150 I lager
30.0 mm
2.0 mm
Grå
60.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
  • av 18
Rektangulär Rörinsats 30.0 mm 15.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Svart LDPE

10078259

Prisintervall
1,6949 kr - 1,2265 kr

Lagernivåer
8900 I lager
Egenskaper
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulär Rörinsats 38.1 mm 19.1 mm 3.0 mm 1.0 mm Svart LDPE

10078280

Prisintervall
2,1489 kr - 1,5942 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    38.1 mm
  • B
    19.1 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulär Rörinsats 50.0 mm 25.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Vit LDPE - PIR

10078433

Prisintervall
6,1147 kr - 1,9725 kr

Lagernivåer
155 I lager
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulär Rörinsats 50.0 mm 30.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Vit LDPE - PIR

10078457

Prisintervall
7,5395 kr - 2,4321 kr

Lagernivåer
4550 I lager
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulär Rörinsats 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Svart LDPE

10078310

Prisintervall
3,0872 kr - 2,5422 kr

Lagernivåer
11210 I lager
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Grå LDPE - PIR

10079089

Prisintervall
11,9706 kr - 8,3304 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rektangulär Rörinsats 25.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Grå LDPE - PIR

10078563

Prisintervall
1,6041 kr - 1,0585 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Rektangulär Rörinsats 60.0 mm 40.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Svart LDPE

10078365

Prisintervall
23,5002 kr - 5,4148 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Grå LDPE - PIR

10078648

Prisintervall
29,422 kr - 6,7792 kr

Lagernivåer
5416 I lager
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rektangulär Rörinsats 40.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Vit LDPE - PIR

10078426

Prisintervall
2,3456 kr - 2,0251 kr

Lagernivåer
6700 I lager
Egenskaper
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Grå LDPE - PIR

10078730

Prisintervall
8,7862 kr - 2,8342 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulär Rörinsats 25.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Svart LDPE

10078235

Prisintervall
1,3393 kr - 0,8474 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Rektangulära rörinsatser 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grå LDPE - PIR

10078808

Prisintervall
2,2851 kr - 1,8384 kr

Lagernivåer
8600 I lager
Egenskaper
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 35.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.5 mm Svart LDPE - PIR

10121467

Prisintervall
5,8597 kr - 1,5681 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • A
    35.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Rektangulära rörinsatser 40.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grå LDPE - PIR

10079041

Prisintervall
2,8148 kr - 2,4273 kr

Lagernivåer
5100 I lager
Egenskaper
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulär Rörinsats 60.0 mm 30.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Vit LDPE - PIR

10078464

Prisintervall
19,8848 kr - 4,5817 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rektangulär Rörinsats 38.1 mm 19.1 mm 3.0 mm 1.0 mm Vit LDPE - PIR

10078419

Prisintervall
2,1489 kr - 1,5942 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • A
    38.1 mm
  • B
    19.1 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulär Rörinsats 60.0 mm 30.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Svart LDPE

10078358

Prisintervall
16,6434 kr - 3,8348 kr

Lagernivåer
65050 I lager
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 40.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grå LDPE - PIR

10078709

Prisintervall
2,8148 kr - 2,4273 kr

Lagernivåer
7080 I lager
Egenskaper
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Grå LDPE - PIR

10078624

Prisintervall
23,8742 kr - 5,5009 kr

Lagernivåer
7150 I lager
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm