Rektangulära insatser och glidfötter passar perfekt för de vanligaste storlekarna och måtten på rektangulära rör. På plats i en rörände gör den färdiga applikationen ett snyggt och prydligt intryck.
De är ribbade för att lättare föras in och passa ordentligt. De här insatserna skyddar ytor och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.
Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning. I vårt omfattande sortiment finns olika storlekar och färger.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, LDPE - PIR Färg: Svart, Vit, Grå, Silver, Brun, Blå, Grön, Röd, Gul Serienummer: SRANR, SR1550
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | B | T2 | Färg | A | Material | T1 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2265 kr - 1,6949 kr | 8900 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,5942 kr - 2,1489 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
1.5 in
38.1 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,9725 kr - 6,1147 kr | 155 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Vit
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 2,4321 kr - 7,5395 kr | 4550 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Vit
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 2,5422 kr - 3,0872 kr | 11210 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 8,3304 kr - 11,9706 kr | 1450 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Grå
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,0585 kr - 1,6041 kr | 1000 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Grå
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 5,4148 kr - 23,5002 kr | 1500 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Svart
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 6,7792 kr - 29,422 kr | 5416 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Grå
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 2,0251 kr - 2,3456 kr | 6700 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Vit
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 2,8342 kr - 8,7862 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grå
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,8474 kr - 1,3393 kr | 5000 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 1,8384 kr - 2,2851 kr | 8600 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grå
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,5681 kr - 5,8597 kr | 800 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Svart
|
1.378 in
35.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 2,4273 kr - 2,8148 kr | 5100 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grå
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 4,5817 kr - 19,8848 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Vit
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,5942 kr - 2,1489 kr | 500 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Vit
|
1.5 in
38.1 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 3,8348 kr - 16,6434 kr | 65350 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Svart
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 2,4273 kr - 2,8148 kr | 7080 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grå
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 5,5009 kr - 23,8742 kr | 7150 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Grå
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta