Meny Sök

Rektangulära gängade insatser och glidfötter

I lager

Rektangulära gängade insatser är idealiska för användning med justerbara fötter, lutningsglidare och hjul. Finns som helmetallalternativ eller plastinsatser med metallmutter.Våra gängade insatser och glidfötter finns i flera varianter. Insatser placeras i håligheten i rörändar för att ge ett tilltalande och prydligt uttryck.

  • Ger skydd och förhindrar inträngande smuts och andra föroreningar.
  • För både vanliga och mer krävande tillämpningar.
Material: HDPE, HDPE;stål, PA, Aluminium, PE-HD Färg: Svart, Grå, Naturfärgad Serienummer: SR1570, SR1571, SR1567

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
35 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet L2 T2 Gängstorlek Material L1 T1 Typ Köp
3,4303 kr - 7,1994 kr 1950 I lager
1.0 mm
M10
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
4,8945 kr - 9,9792 kr 5027 I lager
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
4,1415 kr - 6,0281 kr 2280 I lager
1.0 mm
M8
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
3,1096 kr - 7,126 kr 500 I lager
1.0 mm
M10
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
3,9184 kr - 8,2073 kr 4300 I lager
1.0 mm
M10
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
3,1793 kr - 4,7751 kr 5986 I lager
1.0 mm
M8
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
4,4901 kr - 6,7292 kr 5983 I lager
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
2,8586 kr - 5,9858 kr 2950 I lager
1.0 mm
M8
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
3,6813 kr - 7,7137 kr 3000 I lager
1.0 mm
M8
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
5,1455 kr - 10,7786 kr 3992 I lager
1.0 mm
M10
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
5,5499 kr - 8,3161 kr 3521 I lager
1.0 mm
M10
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
4,3375 kr - 9,32 kr 5900 I lager
1.0 mm
M8
HDPE
35.0 mm
2.0 mm
2
4,9503 kr - 10,3956 kr 8154 I lager
1.0 mm
M8
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
3
6,1105 kr - 12,8188 kr 6726 I lager
1.0 mm
M10
HDPE
40.0 mm
2.0 mm
2
7,8708 kr - 16,5288 kr 5642 I lager
1.0 mm
M8
HDPE
60.0 mm
2.0 mm
2
5,0865 kr - 5,1986 kr 4000 I lager
1.0 mm
M10
HDPE
35.0 mm
2.0 mm
2
5,8985 kr - 12,3869 kr 4230 I lager
1.0 mm
M10
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
3
3,012 kr - 6,3252 kr 8676 I lager
1.0 mm
M10
HDPE
20.0 mm
1.5 mm
3
75,4988 kr - 158,5476 kr 554 I lager
1.0 mm
M10
Aluminium
60.0 mm
2.0 mm
4
64,6733 kr - 134,5227 kr 527 I lager
1.0 mm
M10
Aluminium
50.0 mm
2.0 mm
4
  • av 2
Gängad insats 1-1.5 Svart

10286319

Prisintervall
7,1994 kr - 3,4303 kr

Lagernivåer
1950 I lager
Egenskaper
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
Gängad insats 1-1.5 Svart

10286364

Prisintervall
9,9792 kr - 4,8945 kr

Lagernivåer
5027 I lager
Egenskaper
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
Gängad insats 1-1.5 Svart

10286388

Prisintervall
6,0281 kr - 4,1415 kr

Lagernivåer
2280 I lager
Egenskaper
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
Gängad insats 1-1.5 Svart

10286296

Prisintervall
7,126 kr - 3,1096 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
Gängad insats 1-1.5 Svart

10286333

Prisintervall
8,2073 kr - 3,9184 kr

Lagernivåer
4300 I lager
Egenskaper
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
Gängad insats HDPE

10286302

Prisintervall
4,7751 kr - 3,1793 kr

Lagernivåer
5986 I lager
Egenskaper
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
Gängad insats 1-1.5 Svart

10286340

Prisintervall
6,7292 kr - 4,4901 kr

Lagernivåer
5983 I lager
Egenskaper
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
Gängad insats 1-1.5 Svart

10286289

Prisintervall
5,9858 kr - 2,8586 kr

Lagernivåer
2950 I lager
Egenskaper
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
Gängad insats 1-1.5 Svart

10286326

Prisintervall
7,7137 kr - 3,6813 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
Gängad insats 1-1.5 Svart

10286371

Prisintervall
10,7786 kr - 5,1455 kr

Lagernivåer
3992 I lager
Egenskaper
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
Gängad insats 1-1.5 Svart

10286395

Prisintervall
8,3161 kr - 5,5499 kr

Lagernivåer
3521 I lager
Egenskaper
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
Gängad insats M8 Rektangulär 30 x 20 mm 1-2 Svart

10286401

Prisintervall
9,32 kr - 4,3375 kr

Lagernivåer
5900 I lager
Egenskaper
  • L1
    35.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Typ
    2
3 Gängad insats M8 Rektangulär 60 x 30 mm 1-1.5 Grå

10303863

Prisintervall
10,3956 kr - 4,9503 kr

Lagernivåer
8154 I lager
Egenskaper
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Typ
    3
Gängad insats M10 Rektangulär 20 x 40 mm 1-2 Svart

10294055

Prisintervall
12,8188 kr - 6,1105 kr

Lagernivåer
6726 I lager
Egenskaper
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Typ
    2
Gängad insats M8 Rektangulär 20 x 60 mm 1-2 Svart

10286463

Prisintervall
16,5288 kr - 7,8708 kr

Lagernivåer
5642 I lager
Egenskaper
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Typ
    2
Gängad insats M10 Rektangulär 20 x 35 mm 1-2 Svart

10445877

Prisintervall
5,1986 kr - 5,0865 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • L1
    35.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Typ
    2
3 Gängad insats M10 Rektangulär 50 x 30 mm 1-1.5 Grå

10303948

Prisintervall
12,3869 kr - 5,8985 kr

Lagernivåer
4230 I lager
Egenskaper
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Typ
    3
3 Gängad insats M10 Rektangulär 40 x 20 mm 1-1.5 Grå

10304075

Prisintervall
6,3252 kr - 3,012 kr

Lagernivåer
8676 I lager
Egenskaper
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Typ
    3
Gängad insats M10 Rektangulär 60 x 30 mm 2 Naturfärgad

10163993

Prisintervall
158,5476 kr - 75,4988 kr

Lagernivåer
554 I lager
Egenskaper
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Typ
    4
Gängad insats M10 Rektangulär 50 x 25 mm 2 Naturfärgad

10163979

Prisintervall
134,5227 kr - 64,6733 kr

Lagernivåer
527 I lager
Egenskaper
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Typ
    4