Meny Sök

Regellås

I lager

Regellås är utformade för att låsa och säkra åtkomst till dina paneler och dörrar med en roterande regel som säkras genom att fästa ramen eller hållaren på baksidan.

Dessa lås har en verktygsfri montering för snabb och enkel montering. De kan monteras på dörrar med vanlig tjocklek och är idealiska där enkel åtkomst krävs.

Sortimentet har ett urval av låstyper som inkluderar huvudnycklar, lika låsning och olika låsning.

  • Material: Rostfritt stål och kromad pressgjuten zinklegering
  • Ytbehandlingar: Pulverlackering, kromplätering och rostfritt stål
  • Färger: Svart och naturfärgad (silver)

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
66 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximalt grepp Hylsans höjd Nyckeltyp Köp
99,6752 kr - 99,6752 kr Fråga angående leveranstidhär
105,4264 kr - 209,777 kr 32 I lager
99,6752 kr - 99,6752 kr 180 I lager
105,4263 kr - 105,4263 kr 50 I lager
93,9475 kr - 102,7577 kr Fråga angående leveranstidhär
190,3957 kr - 363,5688 kr 50 I lager
14.5 mm
20.0 mm
Huvudnyckel
34,9904 kr - 38,8782 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5 mm
20.0 mm
Olika låsning
20,569 kr - 31,9963 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
11.0 mm
Skyddsjalusi med olika låsning
83,4368 kr - 116,8116 kr 76 I lager
16.5 mm
23,6734 kr - 36,8252 kr 100 I lager
11.0 mm
11.0 mm
Skyddsjalusi med olika låsning
83,4368 kr - 116,8116 kr 152 I lager
16.5 mm
85,8038 kr - 120,1254 kr 30 I lager
16.5 mm
83,4368 kr - 116,8116 kr 130 I lager
16.5 mm
85,8038 kr - 120,1254 kr 30 I lager
16.5 mm
83,4368 kr - 116,8116 kr 226 I lager
16.5 mm
128,5578 kr - 273,176 kr 93 I lager
Euronyckel
159,1809 kr - 304,4656 kr 63 I lager
26.5 mm
20.0 mm
Olika låsning
158,2933 kr - 295,9823 kr Fråga angående leveranstidhär
14.5 mm
20.0 mm
Euro-nyckel (5333)
128,5578 kr - 273,176 kr 51 I lager
8.5 mm
20.0 mm
Euro-nyckel (5333)
32,9388 kr - 36,5986 kr Fråga angående leveranstidhär
Euronyckel
  • av 4
Kabinettlås Olikalåsande Kromad pressgjuten zinklegering

10273227

Prisintervall
99,6752 kr - 99,6752 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regellängd
    30.0 mm
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Commodity Code
    7907000090
Kabinettlås Olikalåsande Kromad pressgjuten zinklegering

10273265

Prisintervall
209,777 kr - 105,4264 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    30.0 mm
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Commodity Code
    7907000090
Kabinettlås Likalåsande nycklar Kromad pressgjuten zinklegering

10273210

Prisintervall
99,6752 kr - 99,6752 kr

Lagernivåer
180 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    30.0 mm
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Commodity Code
    8301409000
Kabinettlås Likalåsande nycklar Kromad pressgjuten zinklegering

10273258

Prisintervall
105,4263 kr - 105,4263 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    30.0 mm
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Commodity Code
    7907000090
Kabinettlås Likalåsande nycklar Kromad pressgjuten zinklegering

10273234

Prisintervall
102,7577 kr - 93,9475 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regellängd
    30.0 mm
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Commodity Code
    8301409000
Nyckellås Huvudnyckel 45.0 mm 14.5 mm Silver

20120283

Prisintervall
363,5688 kr - 190,3957 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Grepplängd
    14.0 mm
  • Låsområde
    14.5 mm
  • Hylsans höjd
    20.0 mm
  • Nyckeltyp
    Huvudnyckel
Nyckellås Olika låsning 45.0 mm 8.5 mm Silver

20120344

Prisintervall
38,8782 kr - 34,9904 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Grepplängd
    8.0 mm
  • Låsområde
    8.5 mm
  • Hylsans höjd
    20.0 mm
  • Nyckeltyp
    Olika låsning
Nyckellås Skyddsjalusi med olika låsning 11.0 mm Svart

20066802

Prisintervall
31,9963 kr - 20,569 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regellängd
    30.0 mm
  • Låsområde
    17.0 mm
  • Hylsans höjd
    11.0 mm
  • Huvuddiameter
    22.0 mm
  • Nyckeltyp
    Skyddsjalusi med olika låsning
Nyckellås Kromad pressgjuten zinklegering

20048976

Prisintervall
116,8116 kr - 83,4368 kr

Lagernivåer
76 I lager
Egenskaper
  • Hylsans höjd
    16.5 mm
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Commodity Code
    7907000090
Nyckellås Skyddsjalusi med olika låsning 11.0 mm Svart

20066796

Prisintervall
36,8252 kr - 23,6734 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    16.0 mm
  • Låsområde
    11.0 mm
  • Hylsans höjd
    11.0 mm
  • Huvuddiameter
    22.0 mm
  • Nyckeltyp
    Skyddsjalusi med olika låsning
Nyckellås Kromad pressgjuten zinklegering

20048969

Prisintervall
116,8116 kr - 83,4368 kr

Lagernivåer
152 I lager
Egenskaper
  • Hylsans höjd
    16.5 mm
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Commodity Code
    7907000090
Kvartsvarvslås Kromad pressgjuten zinklegering

20049003

Prisintervall
120,1254 kr - 85,8038 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Hylsans höjd
    16.5 mm
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Commodity Code
    8301409000
Nyckellås 16.5 mm 43.0 mm

20049065

Prisintervall
116,8116 kr - 83,4368 kr

Lagernivåer
130 I lager
Egenskaper
  • Hylsans höjd
    16.5 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Nyckellås Kromad pressgjuten zinklegering

20048983

Prisintervall
120,1254 kr - 85,8038 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Hylsans höjd
    16.5 mm
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Commodity Code
    8301409000
Nyckellås 16.5 mm 33.0 mm

20048952

Prisintervall
116,8116 kr - 83,4368 kr

Lagernivåer
226 I lager
Egenskaper
  • Hylsans höjd
    16.5 mm
  • Commodity Code
    7907000090
Nyckellås Euronyckel 45.0 mm 18.5 mm Kromad pressgjuten zinklegering

20057220

Prisintervall
273,176 kr - 128,5578 kr

Lagernivåer
93 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Nyckeltyp
    Euronyckel
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Commodity Code
    8301409000
Nyckellås Olika låsning 45.0 mm 26.5 mm Silver

20120337

Prisintervall
304,4656 kr - 159,1809 kr

Lagernivåer
63 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Grepplängd
    26.0 mm
  • Låsområde
    26.5 mm
  • Hylsans höjd
    20.0 mm
  • Nyckeltyp
    Olika låsning
Nyckellås Euro-nyckel (5333) 45.0 mm 14.5 mm Svart

20120375

Prisintervall
295,9823 kr - 158,2933 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Grepplängd
    14.0 mm
  • Låsområde
    14.5 mm
  • Hylsans höjd
    20.0 mm
  • Nyckeltyp
    Euro-nyckel (5333)
Nyckellås Euro-nyckel (5333) 45.0 mm 8.5 mm Svart

20120382

Prisintervall
273,176 kr - 128,5578 kr

Lagernivåer
51 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Grepplängd
    8.0 mm
  • Låsområde
    8.5 mm
  • Hylsans höjd
    20.0 mm
  • Nyckeltyp
    Euro-nyckel (5333)
Nyckellås Euronyckel 45.0 mm 20.5 mm Kromad pressgjuten zinklegering

20120368

Prisintervall
36,5986 kr - 32,9388 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Nyckeltyp
    Euronyckel
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Commodity Code
    7907000090