Ribbade rörändpluggar ger en tillförlitlig tätning för rörändar. Den ribbade designen ger en åtsittande passform som förhindrar läckage, samtidigt som den ger grepp och stabilitet. Den räfflade formen håller pluggen på plats under tryck eller vibrationer och blockerar damm, smuts och föroreningar. Den enkla push-fit-installationen gör det enkelt och innebär att inga verktyg krävs.Den räfflade formen garanterar tät passning och förhindrar läckage, samtidigt som den ger extra grepp och stabilitet.Det förhindrar att damm, smuts och föroreningar tränger in.Den är enkel att installera, trycks in i hålet tills den sitter tätt. Material: Polyeten Färg: Röd, Vit Serienummer: SR1604, SR1603
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | h | Färg | H | Grepptyp | d | h1 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,7202 kr - 3,8083 kr | 24000 I lager |
0.35 in
8.9 mm
|
Vit
|
|
Med fingergrepp
|
3.0 in
76.2 mm
|
|
2
|
||
| 1,6453 kr - 2,3035 kr | 400 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Vit
|
|
Med fingergrepp
|
2.795 in
71.0 mm
|
|
2
|
||
| 9,4976 kr - 23,1568 kr | 1245 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Vit
|
|
Med fingergrepp
|
6.0 in
152.4 mm
|
|
2
|
||
| 2,5323 kr - 6,1427 kr | 1400 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Vit
|
|
Med fingergrepp
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
2
|
||
| 1,7493 kr - 2,2334 kr | 1880 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Vit
|
|
Med fingergrepp
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
2
|
||
| 1,3767 kr - 1,9273 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.38 in
9.7 mm
|
Vit
|
|
Med fingergrepp
|
2.25 in
57.2 mm
|
|
2
|
||
| 3,1107 kr - 4,355 kr | 2400 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Vit
|
|
Med fingergrepp
|
3.5 in
88.9 mm
|
|
2
|
||
| 3,5559 kr - 13,2935 kr | 1340 I lager |
0.38 in
9.7 mm
|
Vit
|
|
Med fingergrepp
|
2.0 in
50.8 mm
|
|
2
|
||
| 5,0361 kr - 7,0506 kr | 275 I lager |
0.598 in
15.2 mm
|
Vit
|
|
Med fingergrepp
|
5.031 in
127.8 mm
|
|
2
|
||
| 1,4009 kr - 1,9613 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.319 in
8.1 mm
|
Vit
|
|
Med fingergrepp
|
2.5 in
63.5 mm
|
|
2
|
||
| 3,0837 kr - 4,4669 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.295 in
7.5 mm
|
Vit
|
|
Med fingergrepp
|
3.74 in
95.0 mm
|
|
2
|
||
| 5,666 kr - 21,1915 kr | 550 I lager |
0.504 in
12.8 mm
|
Röd
|
0.551 in
14.0 mm
|
Med fingergrepp
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
| 2,0415 kr - 2,8581 kr | 2400 I lager |
0.492 in
12.5 mm
|
Vit
|
0.551 in
14.0 mm
|
Med fingergrepp
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 3,6673 kr - 5,8819 kr | 240 I lager |
0.32 in
8.1 mm
|
Vit
|
|
Med fingergrepp
|
4.0 in
101.6 mm
|
|
2
|
||
| 5,0609 kr - 6,6684 kr | 825 I lager |
0.295 in
7.5 mm
|
Vit
|
|
Med fingergrepp
|
2.598 in
66.0 mm
|
|
2
|
||
| 8,3436 kr - 11,6811 kr | 3150 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
Vit
|
0.551 in
14.0 mm
|
Med fingergrepp
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 2,0415 kr - 2,8581 kr | 146060 I lager |
0.492 in
12.5 mm
|
Vit
|
0.551 in
14.0 mm
|
Utan fingergrepp
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,6879 kr - 1,6721 kr | 268500 I lager |
0.425 in
10.8 mm
|
Vit
|
0.461 in
11.7 mm
|
Utan fingergrepp
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 2,992 kr - 4,1888 kr | 71922 I lager |
0.492 in
12.5 mm
|
Vit
|
0.551 in
14.0 mm
|
Utan fingergrepp
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,6095 kr - 2,2806 kr | 17190 I lager |
0.425 in
10.8 mm
|
Röd
|
0.457 in
11.6 mm
|
Med fingergrepp
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta