Meny Sök

Rörplugg 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Vit

Denna plugg för rörändar har fläns för att förhindra smuts och kontamination att komma in i poströr som används för transport, som förpackning och postutdelning. Pluggen har också ett fingergrepp för att snabbt och lätt kunna tas bort.
Essentra artikelnummer:

10093597

Tillverkarens artikelnummer:

199504

2400 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
80 - 799 2,8581 kr
800 + 2,0415 kr
Standardförpackning: 800

Beställ i flerpack med 80

Totalpris:

228,65 kr

80 x 2,8581 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 80.0 mm
H 14.0 mm
h1 1.5 mm
h 12.5 mm
Färg Vit
Material LDPE - PIR
Grepptyp Med fingergrepp
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss