Knoppar med han-grepp har räfflad utsida av handtaget, ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här stöttåliga hållbara knopparna passar på hon-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Gängans material | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Köp | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,4403 kr - 2,4403 kr | I produktion |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Zinkpläterat stål
|
Gängad pinnbult av plast
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||||
148,7018 kr - 301,7261 kr | 1335 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Zinkpläterat stål
|
Hane
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stål
|
||||
466348 | 3,3745 kr - 12,5687 kr | I produktion |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Zinkpläterat stål
|
Gängad pinnbult av plast
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
|||
11,1695 kr - 12,6211 kr | 1496 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Stål
|
Gängad pinnbult av plast
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||||
12,3269 kr - 21,4941 kr | 790 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
Stål
|
Gängad pinnbult av plast
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||||
20,7773 kr - 24,4517 kr | 2007 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
Stål
|
Gängad pinnbult av plast
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||||
19,8709 kr - 20,1638 kr | I produktion |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Mässing
|
Gängad pinnbult av plast
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||||
2,5379 kr - 2,5379 kr | I produktion |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Zinkpläterat stål
|
Gängad pinnbult av plast
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||||
12,7592 kr - 26,7944 kr | 4839 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Stål
|
Gängad pinnbult av plast
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||||
15,4784 kr - 21,5819 kr | 3840 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
Stål
|
Gängad pinnbult av plast
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||||
22,5901 kr - 47,4393 kr | 247 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
Stål
|
Gängad pinnbult av plast
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||||
28,0285 kr - 58,8599 kr | 772 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
Stål
|
Gängad pinnbult av plast
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||||
20,9447 kr - 21,2514 kr | I produktion |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Mässing
|
Gängad pinnbult av plast
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||||
I produktion |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Zinkpläterat stål
|
Gängad pinnbult av plast
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
|||||
14,9903 kr - 32,937 kr | 31665 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Mässing
|
Gängad pinnbult av plast
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||||
20,7076 kr - 39,4491 kr | 236 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Mässing
|
Gängad pinnbult av plast
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||||
22,0602 kr - 42,0148 kr | 192 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Mässing
|
Gängad pinnbult av plast
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||||
12,4654 kr - 16,5329 kr | 1 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
Zinkpläterat stål
|
Hane
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||||
11,751 kr - 16,2163 kr | 251 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Zinkpläterat stål
|
Hane
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||||
16,7334 kr - 20,9307 kr | 49 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
Zinkpläterat stål
|
Hane
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta