Knoppar med han-grepp har räfflad utsida av handtaget, ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här stöttåliga hållbara knopparna passar på hon-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Gängans material | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,614 kr - 2,614 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Zinkpläterat stål
|
Gängad pinnbult
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 13,142 kr - 27,5982 kr | 11751 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 15,9427 kr - 22,2294 kr | 2870 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 23,2678 kr - 48,8625 kr | 1650 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 28,8693 kr - 60,6257 kr | 5800 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 21,573 kr - 21,889 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Zinkpläterat stål
|
Gängad pinnbult
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
|||
| 15,44 kr - 33,9251 kr | 10590 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 21,3288 kr - 40,6325 kr | 809 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 22,1064 kr - 26,6862 kr | 612 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 21,3432 kr - 26,6862 kr | 112 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 23,3744 kr - 29,0629 kr | 2 I lager |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 33,3535 kr - 40,0293 kr | 70 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 36,5859 kr - 47,2639 kr | 4 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 26,0542 kr - 26,4277 kr | 10 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 10260876 | 3,4758 kr - 12,9458 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Zinkpläterat stål
|
Gängad pinnbult
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
|
| 20,4671 kr - 20,7687 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 22,722 kr - 43,2753 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 12,8394 kr - 17,0289 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 16,5758 kr - 25,7845 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta