Meny Sök

Räfflade gripknoppar

I lager

Knoppar med han-grepp har räfflad utsida av handtaget, ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här stöttåliga hållbara knopparna passar på hon-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
102 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Gängans material Typ av montage Gängans längd Knoppmaterial Köp
153,1629 kr - 310,7779 kr 1334 I lager
M8
Zinkpläterat stål
Hane
12.0 mm
Stål
23,4725 kr - 32,8615 kr 1100 I lager
20.0 mm
M6
256,2258 kr - 256,2258 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
M8
Rostfritt stål
Gängad pinnbult
16.0 mm
Rostfritt stål
200,8013 kr - 200,8013 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
M8
Rostfritt stål
Hongängad
15.0 mm
Rostfritt stål
263,0688 kr - 263,0688 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
M8
Rostfritt stål
Gängad pinnbult
20.0 mm
Rostfritt stål
201,8897 kr - 201,8897 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
M6
Rostfritt stål
Hongängad
13.0 mm
Rostfritt stål
579,0317 kr - 579,0317 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
M12
Rostfritt stål
Gängad pinnbult
40.0 mm
Rostfritt stål
292,2095 kr - 292,2095 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
M8
Rostfritt stål
Hongängad
15.0 mm
Rostfritt stål
420,3224 kr - 420,3224 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
M10
Rostfritt stål
Hongängad
20.0 mm
Rostfritt stål
292,2095 kr - 292,2095 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
M10
Rostfritt stål
Hongängad
18.0 mm
Rostfritt stål
420,3224 kr - 420,3224 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
M12
Rostfritt stål
Hongängad
20.0 mm
Rostfritt stål
200,8013 kr - 200,8013 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
M6
Rostfritt stål
Hongängad
12.0 mm
Rostfritt stål
404,8542 kr - 404,8542 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
M10
Rostfritt stål
Hongängad
20.0 mm
Rostfritt stål
273,5034 kr - 273,5034 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
M8
Rostfritt stål
Gängad pinnbult
25.0 mm
Rostfritt stål
2,5135 kr - 2,5135 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
M4
Zinkpläterat stål
Gängad pinnbult
8.5 mm
PA
70,5854 kr - 84,9851 kr Fråga angående leveranstidhär
44.0 mm
M8
PP
83,3839 kr - 100,3821 kr Fråga angående leveranstidhär
54.0 mm
M10
PP
22,1064 kr - 26,6862 kr 575 I lager
31.0 mm
M5
PP
27,6054 kr - 34,4852 kr 356 I lager
31.0 mm
M6
PP
25,3278 kr - 33,3627 kr 154 I lager
39.5 mm
M8
PP
  • av 6
Vred med grepp 20.0 mm M8 Stål Svart

10209547

Prisintervall
310,7779 kr - 153,1629 kr

Lagernivåer
1334 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Total höjd
    36.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Gängans material
    Zinkpläterat stål
Räfflad knopp 20.0 mm M6 Svart

10246535

Prisintervall
32,8615 kr - 23,4725 kr

Lagernivåer
1100 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Kroppens diameter
    20.0 mm
  • Knoppdiameter
    20.0 mm
  • Knopphöjd
    26.0 mm
  • Färg
    Svart
Ratt 40.0 mm M8 16.0 mm Rostfritt stål

10501672

Prisintervall
256,2258 kr - 256,2258 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Knopphöjd
    15.5 mm
  • Total höjd
    46.5 mm
Ratt 40.0 mm M8 15.0 mm Rostfritt stål

10501719

Prisintervall
200,8013 kr - 200,8013 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Knopphöjd
    15.0 mm
  • Total höjd
    30.5 mm
Ratt 40.0 mm M8 20.0 mm Rostfritt stål

10501689

Prisintervall
263,0688 kr - 263,0688 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Knopphöjd
    15.5 mm
  • Total höjd
    50.5 mm
Ratt 40.0 mm M6 13.0 mm Rostfritt stål

10501658

Prisintervall
201,8897 kr - 201,8897 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    13.0 mm
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Knopphöjd
    15.5 mm
  • Total höjd
    30.5 mm
Ratt 60.0 mm M12 40.0 mm Rostfritt stål

10501832

Prisintervall
579,0317 kr - 579,0317 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Knoppdiameter
    60.0 mm
  • Knopphöjd
    21.0 mm
  • Total höjd
    79.0 mm
Ratt 50.0 mm M8 15.0 mm Rostfritt stål

10501788

Prisintervall
292,2095 kr - 292,2095 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Knopphöjd
    17.0 mm
  • Total höjd
    34.0 mm
Ratt 60.0 mm M10 20.0 mm Rostfritt stål

10501795

Prisintervall
420,3224 kr - 420,3224 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Knoppdiameter
    60.0 mm
  • Knopphöjd
    22.0 mm
  • Total höjd
    39.0 mm
Ratt 50.0 mm M10 18.0 mm Rostfritt stål

10501764

Prisintervall
292,2095 kr - 292,2095 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    18.0 mm
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Knopphöjd
    17.0 mm
  • Total höjd
    34.0 mm
Ratt 60.0 mm M12 20.0 mm Rostfritt stål

10501849

Prisintervall
420,3224 kr - 420,3224 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Knoppdiameter
    60.0 mm
  • Knopphöjd
    21.0 mm
  • Total höjd
    39.0 mm
Ratt 40.0 mm M6 12.0 mm Rostfritt stål

10501665

Prisintervall
200,8013 kr - 200,8013 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Knopphöjd
    15.5 mm
  • Total höjd
    30.5 mm
Ratt 60.0 mm M10 20.0 mm Rostfritt stål

10501801

Prisintervall
404,8542 kr - 404,8542 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Knoppdiameter
    60.0 mm
  • Knopphöjd
    21.0 mm
  • Total höjd
    39.0 mm
Ratt 40.0 mm M8 25.0 mm Rostfritt stål

10501696

Prisintervall
273,5034 kr - 273,5034 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Knopphöjd
    15.5 mm
  • Total höjd
    55.5 mm
Räfflad knopp 15.0 mm M4 8.5 mm PA Svart

10260852

Prisintervall
2,5135 kr - 2,5135 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    8.5 mm
  • Knoppdiameter
    15.0 mm
  • Knopphöjd
    8.0 mm
  • Total höjd
    16.5 mm
Knopp, mjuk yta 44.0 mm M8 PP Svart

10188934

Prisintervall
84,9851 kr - 70,5854 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knoppdiameter
    44.0 mm
  • Knopphöjd
    24.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
Knopp, mjuk yta 54.0 mm M10 PP Svart

10188958

Prisintervall
100,3821 kr - 83,3839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Knoppdiameter
    54.0 mm
  • Knopphöjd
    30.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
Räfflad knopp 31.0 mm M5 PP Svart

10189030

Prisintervall
26,6862 kr - 22,1064 kr

Lagernivåer
575 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Knoppdiameter
    31.0 mm
  • Total höjd
    64.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PP
Räfflad knopp 31.0 mm M6 PP Svart

10189061

Prisintervall
34,4852 kr - 27,6054 kr

Lagernivåer
356 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    31.0 mm
  • Total höjd
    49.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PP
Räfflad knopp 39.5 mm M8 PP Svart

10189122

Prisintervall
33,3627 kr - 25,3278 kr

Lagernivåer
154 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knoppdiameter
    39.5 mm
  • Total höjd
    56.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PP