Meny Sök

Räfflade gripknoppar

I lager

Knoppar med han-grepp har räfflad utsida av handtaget, ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här stöttåliga hållbara knopparna passar på hon-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
102 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Gängans material Typ av montage Gängans längd Knoppmaterial Köp
2,5135 kr - 2,5135 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
M4
Zinkpläterat stål
Gängad pinnbult
8.5 mm
PA
153,1629 kr - 310,7779 kr 1334 I lager
M8
Zinkpläterat stål
Hane
12.0 mm
Stål
23,4725 kr - 32,8615 kr 1100 I lager
20.0 mm
M6
14,0469 kr - 52,5913 kr 3100 I lager
14.0 mm
M4
28,8693 kr - 60,6257 kr 5900 I lager
28.0 mm
M8
21,573 kr - 21,889 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
M5
Mässing
Gängad pinnbult
16.0 mm
PA
14,9858 kr - 23,3112 kr 27 I lager
20.0 mm
M6
Nylon Polymer
17,2354 kr - 21,5586 kr 47 I lager
32.0 mm
M8
Nylon Polymer
12,6967 kr - 22,1389 kr 12350 I lager
23.0 mm
M6
21,3288 kr - 40,6325 kr 809 I lager
40.0 mm
M8
Mässing
Gängad pinnbult
50.0 mm
PA
2,614 kr - 2,614 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
M5
Zinkpläterat stål
Gängad pinnbult
10.0 mm
PA
13,142 kr - 27,5982 kr 2760 I lager
15.0 mm
M4
15,9427 kr - 22,2294 kr 2870 I lager
23.0 mm
M5
32,1326 kr - 33,3627 kr Fråga angående leveranstidhär
39.5 mm
M6
PP
16,8476 kr - 37,0131 kr 399 I lager
40.0 mm
M8
Mässing
Gängad pinnbult
40.0 mm
PA
23,2678 kr - 48,8625 kr 1650 I lager
23.0 mm
M6
21,3432 kr - 40,69 kr 265 I lager
50.0 mm
M10
Mässing
Gängad pinnbult
30.0 mm
PA
10260876 3,4758 kr - 12,9458 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
M6
Zinkpläterat stål
Gängad pinnbult
15.0 mm
PA
11,5046 kr - 12,9998 kr 3997 I lager
15.0 mm
M4
17,5787 kr - 27,3446 kr 746 I lager
16.0 mm
M5
Nylon Polymer
  • av 6
Räfflad knopp 15.0 mm M4 8.5 mm PA Svart

10260852

Prisintervall
2,5135 kr - 2,5135 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    8.5 mm
  • Knoppdiameter
    15.0 mm
  • Knopphöjd
    8.0 mm
  • Total höjd
    16.5 mm
Vred med grepp 20.0 mm M8 Stål Svart

10209547

Prisintervall
310,7779 kr - 153,1629 kr

Lagernivåer
1334 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Total höjd
    36.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Gängans material
    Zinkpläterat stål
Räfflad knopp 20.0 mm M6 Svart

10246535

Prisintervall
32,8615 kr - 23,4725 kr

Lagernivåer
1100 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Kroppens diameter
    20.0 mm
  • Knoppdiameter
    20.0 mm
  • Knopphöjd
    26.0 mm
  • Färg
    Svart
Räfflad knopp 14.0 mm M4 Svart

10246528

Prisintervall
52,5913 kr - 14,0469 kr

Lagernivåer
3100 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Kroppens diameter
    14.0 mm
  • Knoppdiameter
    14.0 mm
  • Knopphöjd
    16.0 mm
  • Färg
    Svart
Räfflad knopp 28.0 mm M8 Svart

10159774

Prisintervall
60,6257 kr - 28,8693 kr

Lagernivåer
5900 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knoppdiameter
    28.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
  • Commodity Code
    3926300090
Räfflad knopp Tapp M5 16.0 mm PA Svart

10364277

Prisintervall
21,889 kr - 21,573 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Knoppdiameter
    20.0 mm
  • Knopphöjd
    10.0 mm
  • Total höjd
    32.0 mm
Räfflad knopp 20.0 mm M6 Nylon Polymer Svart

10188828

Prisintervall
23,3112 kr - 14,9858 kr

Lagernivåer
27 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    20.0 mm
  • Knopphöjd
    16.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
Räfflad knopp 32.0 mm M8 Nylon Polymer Svart

10188880

Prisintervall
21,5586 kr - 17,2354 kr

Lagernivåer
47 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knoppdiameter
    32.0 mm
  • Knopphöjd
    22.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
Räfflad knopp 23.0 mm M6 Svart

10159699

Prisintervall
22,1389 kr - 12,6967 kr

Lagernivåer
12350 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    23.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
  • Commodity Code
    3926909790
Ratt 40.0 mm M8 50.0 mm PA Svart

10333211

Prisintervall
40,6325 kr - 21,3288 kr

Lagernivåer
809 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Skafthöjd
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
Räfflad knopp 15.0 mm M5 10.0 mm PA Svart

10260869

Prisintervall
2,614 kr - 2,614 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Knoppdiameter
    15.0 mm
  • Knopphöjd
    8.0 mm
  • Total höjd
    18.0 mm
Räfflad knopp 15.0 mm M4 Svart

10159620

Prisintervall
27,5982 kr - 13,142 kr

Lagernivåer
2760 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Knoppdiameter
    15.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
  • Commodity Code
    3926909790
Räfflad knopp 23.0 mm M5 Svart

10159675

Prisintervall
22,2294 kr - 15,9427 kr

Lagernivåer
2870 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Knoppdiameter
    23.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
  • Commodity Code
    3926300090
Räfflad knopp 39.5 mm M6 PP Svart

10189108

Prisintervall
33,3627 kr - 32,1326 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    39.5 mm
  • Total höjd
    66.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PP
Ratt 40.0 mm M8 40.0 mm PA Svart

10333204

Prisintervall
37,0131 kr - 16,8476 kr

Lagernivåer
399 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Skafthöjd
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
Räfflad knopp 23.0 mm M6 Svart

10159729

Prisintervall
48,8625 kr - 23,2678 kr

Lagernivåer
1650 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    23.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
  • Commodity Code
    3926300090
Ratt 50.0 mm M10 30.0 mm PA Svart

10333242

Prisintervall
40,69 kr - 21,3432 kr

Lagernivåer
265 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Skafthöjd
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
Räfflad knopp 22.0 mm M6 15.0 mm PA Svart

10260876

Prisintervall
12,9458 kr - 3,4758 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Knoppdiameter
    22.0 mm
  • Knopphöjd
    12.0 mm
  • Total höjd
    27.0 mm
Räfflad knopp 15.0 mm M4 Svart

10159637

Prisintervall
12,9998 kr - 11,5046 kr

Lagernivåer
3997 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Knoppdiameter
    15.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
  • Commodity Code
    3926909790
Räfflad knopp 16.0 mm M5 Nylon Polymer Svart

10188781

Prisintervall
27,3446 kr - 17,5787 kr

Lagernivåer
746 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Knoppdiameter
    16.0 mm
  • Knopphöjd
    13.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt