Meny Sök

Räfflade gripknoppar

I lager

Knoppar med han-grepp har räfflad utsida av handtaget, ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här stöttåliga hållbara knopparna passar på hon-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
102 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Gängans material Typ av montage Gängans längd Knoppmaterial Köp
23,4725 kr - 32,8615 kr 1100 I lager
20.0 mm
M6
14,0469 kr - 52,5913 kr 3100 I lager
14.0 mm
M4
404,8542 kr - 404,8542 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
M10
Rostfritt stål
Hongängad
20.0 mm
Rostfritt stål
292,2095 kr - 292,2095 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
M10
Rostfritt stål
Hongängad
18.0 mm
Rostfritt stål
200,8013 kr - 200,8013 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
M6
Rostfritt stål
Hongängad
12.0 mm
Rostfritt stål
256,2258 kr - 256,2258 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
M8
Rostfritt stål
Gängad pinnbult
16.0 mm
Rostfritt stål
263,0688 kr - 263,0688 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
M8
Rostfritt stål
Gängad pinnbult
20.0 mm
Rostfritt stål
273,5034 kr - 273,5034 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
M8
Rostfritt stål
Gängad pinnbult
25.0 mm
Rostfritt stål
420,3224 kr - 420,3224 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
M12
Rostfritt stål
Hongängad
20.0 mm
Rostfritt stål
200,8013 kr - 200,8013 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
M8
Rostfritt stål
Hongängad
15.0 mm
Rostfritt stål
420,3224 kr - 420,3224 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
M10
Rostfritt stål
Hongängad
20.0 mm
Rostfritt stål
579,0317 kr - 579,0317 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
M12
Rostfritt stål
Gängad pinnbult
40.0 mm
Rostfritt stål
292,2095 kr - 292,2095 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
M8
Rostfritt stål
Hongängad
15.0 mm
Rostfritt stål
201,8897 kr - 201,8897 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
M8
Rostfritt stål
Hongängad
13.0 mm
Rostfritt stål
201,8897 kr - 201,8897 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
M6
Rostfritt stål
Hongängad
13.0 mm
Rostfritt stål
367,0611 kr - 367,0611 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
M10
Rostfritt stål
Gängad pinnbult
20.0 mm
Rostfritt stål
299,0525 kr - 299,0525 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
M10
Rostfritt stål
Hongängad
16.0 mm
Rostfritt stål
528,6409 kr - 528,6409 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
M12
Rostfritt stål
Gängad pinnbult
30.0 mm
Rostfritt stål
387,9439 kr - 387,9439 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
M10
Rostfritt stål
Gängad pinnbult
30.0 mm
Rostfritt stål
404,8542 kr - 404,8542 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
M12
Rostfritt stål
Hongängad
22.0 mm
Rostfritt stål
  • av 6
Räfflad knopp 20.0 mm M6 Svart

10246535

Prisintervall
32,8615 kr - 23,4725 kr

Lagernivåer
1100 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Kroppens diameter
    20.0 mm
  • Knoppdiameter
    20.0 mm
  • Knopphöjd
    26.0 mm
  • Färg
    Svart
Räfflad knopp 14.0 mm M4 Svart

10246528

Prisintervall
52,5913 kr - 14,0469 kr

Lagernivåer
3100 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Kroppens diameter
    14.0 mm
  • Knoppdiameter
    14.0 mm
  • Knopphöjd
    16.0 mm
  • Färg
    Svart
Ratt 60.0 mm M10 20.0 mm Rostfritt stål

10501801

Prisintervall
404,8542 kr - 404,8542 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Knoppdiameter
    60.0 mm
  • Knopphöjd
    21.0 mm
  • Total höjd
    39.0 mm
Ratt 50.0 mm M10 18.0 mm Rostfritt stål

10501764

Prisintervall
292,2095 kr - 292,2095 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    18.0 mm
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Knopphöjd
    17.0 mm
  • Total höjd
    34.0 mm
Ratt 40.0 mm M6 12.0 mm Rostfritt stål

10501665

Prisintervall
200,8013 kr - 200,8013 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Knopphöjd
    15.5 mm
  • Total höjd
    30.5 mm
Ratt 40.0 mm M8 16.0 mm Rostfritt stål

10501672

Prisintervall
256,2258 kr - 256,2258 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Knopphöjd
    15.5 mm
  • Total höjd
    46.5 mm
Ratt 40.0 mm M8 20.0 mm Rostfritt stål

10501689

Prisintervall
263,0688 kr - 263,0688 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Knopphöjd
    15.5 mm
  • Total höjd
    50.5 mm
Ratt 40.0 mm M8 25.0 mm Rostfritt stål

10501696

Prisintervall
273,5034 kr - 273,5034 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Knopphöjd
    15.5 mm
  • Total höjd
    55.5 mm
Ratt 60.0 mm M12 20.0 mm Rostfritt stål

10501849

Prisintervall
420,3224 kr - 420,3224 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Knoppdiameter
    60.0 mm
  • Knopphöjd
    21.0 mm
  • Total höjd
    39.0 mm
Ratt 40.0 mm M8 15.0 mm Rostfritt stål

10501719

Prisintervall
200,8013 kr - 200,8013 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Knopphöjd
    15.0 mm
  • Total höjd
    30.5 mm
Ratt 60.0 mm M10 20.0 mm Rostfritt stål

10501795

Prisintervall
420,3224 kr - 420,3224 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Knoppdiameter
    60.0 mm
  • Knopphöjd
    22.0 mm
  • Total höjd
    39.0 mm
Ratt 60.0 mm M12 40.0 mm Rostfritt stål

10501832

Prisintervall
579,0317 kr - 579,0317 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Knoppdiameter
    60.0 mm
  • Knopphöjd
    21.0 mm
  • Total höjd
    79.0 mm
Ratt 50.0 mm M8 15.0 mm Rostfritt stål

10501788

Prisintervall
292,2095 kr - 292,2095 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Knopphöjd
    17.0 mm
  • Total höjd
    34.0 mm
Ratt 40.0 mm M8 13.0 mm Rostfritt stål

10501702

Prisintervall
201,8897 kr - 201,8897 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    13.0 mm
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Knopphöjd
    15.5 mm
  • Total höjd
    30.5 mm
Ratt 40.0 mm M6 13.0 mm Rostfritt stål

10501658

Prisintervall
201,8897 kr - 201,8897 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    13.0 mm
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Knopphöjd
    15.5 mm
  • Total höjd
    30.5 mm
Ratt 50.0 mm M10 20.0 mm Rostfritt stål

10501726

Prisintervall
367,0611 kr - 367,0611 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Knopphöjd
    17.0 mm
  • Total höjd
    54.0 mm
Ratt 50.0 mm M10 16.0 mm Rostfritt stål

10501757

Prisintervall
299,0525 kr - 299,0525 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Knopphöjd
    17.0 mm
  • Total höjd
    34.0 mm
Ratt 60.0 mm M12 30.0 mm Rostfritt stål

10501825

Prisintervall
528,6409 kr - 528,6409 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Knoppdiameter
    60.0 mm
  • Knopphöjd
    21.0 mm
  • Total höjd
    69.0 mm
Ratt 50.0 mm M10 30.0 mm Rostfritt stål

10501740

Prisintervall
387,9439 kr - 387,9439 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Knopphöjd
    17.0 mm
  • Total höjd
    64.0 mm
Ratt 60.0 mm M12 22.0 mm Rostfritt stål

10501856

Prisintervall
404,8542 kr - 404,8542 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    22.0 mm
  • Knoppdiameter
    60.0 mm
  • Knopphöjd
    21.0 mm
  • Total höjd
    39.0 mm