Knoppar med han-grepp har räfflad utsida av handtaget, ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här stöttåliga hållbara knopparna passar på hon-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Gängans material | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,2423 kr - 44,8312 kr | 5 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 54,8374 kr - 68,554 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
|
|
|
PP
|
||
| 21,3432 kr - 26,6862 kr | 164 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 23,3744 kr - 29,0629 kr | 2 I lager |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 33,3535 kr - 40,0293 kr | 70 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 36,5859 kr - 47,2639 kr | 4 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 22,1064 kr - 26,6862 kr | 575 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 27,6054 kr - 34,4852 kr | 356 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 25,3278 kr - 33,3627 kr | 154 I lager |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 33,0365 kr - 41,0634 kr | 655 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 41,1478 kr - 51,7788 kr | 51 I lager |
2.402 in
61.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 14,607 kr - 18,2695 kr | 57 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 21,7185 kr - 26,0686 kr | 100 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 71,9118 kr - 89,1933 kr | 20 I lager |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 86,8744 kr - 104,4755 kr | 10 I lager |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 22,1064 kr - 26,6862 kr | 612 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
|||
| 11,1886 kr - 28,3523 kr | 6 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 15,0666 kr - 33,092 kr | 235 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 19,0739 kr - 36,338 kr | 1665 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta