Knoppar med han-grepp har räfflad utsida av handtaget, ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här stöttåliga hållbara knopparna passar på hon-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Gängans material | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,7528 kr - 43,3457 kr | 863 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 35,3172 kr - 43,76 kr | 4 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 81,0918 kr - 97,4761 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 22,7696 kr - 27,4868 kr | 574 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 21,9835 kr - 27,4868 kr | 112 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 24,0757 kr - 29,9349 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 34,3542 kr - 41,2302 kr | 70 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 81,0918 kr - 97,4761 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 56,4826 kr - 70,6106 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
|
|
|
PP
|
||
| 23,5698 kr - 29,3804 kr | 162 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 33,0966 kr - 34,3637 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.555 in
39.5 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 27,5632 kr - 33,1972 kr | 7 I lager |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 17,7525 kr - 22,2054 kr | 59 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 68,3088 kr - 82,2533 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 37,6835 kr - 48,6819 kr | 3 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 31,5901 kr - 34,9154 kr | 20 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 15,5186 kr - 34,0848 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 19,6461 kr - 37,4282 kr | 1640 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 34,5434 kr - 70,6106 kr | 236 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
2.362 in
60.0 mm
|
PA
|
||
| 11,981 kr - 15,4298 kr | 29 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta