Meny Sök

Räfflade gripknoppar

I lager

Knoppar med han-grepp har räfflad utsida av handtaget, ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här stöttåliga hållbara knopparna passar på hon-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
102 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Gängans material Typ av montage Gängans längd Knoppmaterial Köp
2,6924 kr - 2,6924 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
M5
Zinkpläterat stål
Gängad pinnbult
10.0 mm
PA
13,5362 kr - 28,4262 kr 9410 I lager
15.0 mm
M4
16,421 kr - 22,8963 kr 1870 I lager
23.0 mm
M5
23,9658 kr - 50,3283 kr 1650 I lager
23.0 mm
M6
29,7354 kr - 62,4444 kr 5800 I lager
28.0 mm
M8
22,2202 kr - 22,5456 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
M5
Mässing
Gängad pinnbult
16.0 mm
PA
Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
M8
Zinkpläterat stål
Gängad pinnbult
25.0 mm
PA
15,9032 kr - 34,9428 kr 10490 I lager
30.0 mm
M6
Mässing
Gängad pinnbult
40.0 mm
PA
24,0757 kr - 29,9349 kr 10 I lager
39.5 mm
M8
PP
34,3542 kr - 41,2302 kr 70 I lager
50.0 mm
M8
PP
37,6835 kr - 48,6819 kr 3 I lager
50.0 mm
M10
PP
21,9687 kr - 41,8515 kr 659 I lager
40.0 mm
M8
Mässing
Gängad pinnbult
50.0 mm
PA
23,4037 kr - 44,5736 kr 192 I lager
50.0 mm
M10
Mässing
Gängad pinnbult
40.0 mm
PA
13,2246 kr - 17,5397 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
M5
Nylon Polymer
17,0731 kr - 26,5581 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
M6
Nylon Polymer
17,7525 kr - 22,2054 kr 59 I lager
32.0 mm
M10
Nylon Polymer
68,3088 kr - 82,2533 kr Fråga angående leveranstidhär
44.0 mm
M6
PP
81,0918 kr - 97,4761 kr Fråga angående leveranstidhär
54.0 mm
M8
PP
22,7696 kr - 27,4868 kr 574 I lager
31.0 mm
M5
PP
21,9835 kr - 27,4868 kr 112 I lager
31.0 mm
M6
PP
  • av 6
Räfflad knopp 15.0 mm M5 10.0 mm PA Svart

10260869

Prisintervall
2,6924 kr - 2,6924 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Knoppdiameter
    15.0 mm
  • Knopphöjd
    8.0 mm
  • Total höjd
    18.0 mm
Räfflad knopp 15.0 mm M4 Svart

10159620

Prisintervall
28,4262 kr - 13,5362 kr

Lagernivåer
9410 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Knoppdiameter
    15.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
  • Commodity Code
    3926909790
Räfflad knopp 23.0 mm M5 Svart

10159675

Prisintervall
22,8963 kr - 16,421 kr

Lagernivåer
1870 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Knoppdiameter
    23.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
  • Commodity Code
    3926300090
Räfflad knopp 23.0 mm M6 Svart

10159729

Prisintervall
50,3283 kr - 23,9658 kr

Lagernivåer
1650 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    23.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
  • Commodity Code
    3926300090
Räfflad knopp 28.0 mm M8 Svart

10159774

Prisintervall
62,4444 kr - 29,7354 kr

Lagernivåer
5800 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knoppdiameter
    28.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
  • Commodity Code
    3926300090
Räfflad knopp Tapp M5 16.0 mm PA Svart

10364277

Prisintervall
22,5456 kr - 22,2202 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Knoppdiameter
    20.0 mm
  • Knopphöjd
    10.0 mm
  • Total höjd
    32.0 mm
Räfflad knopp 32.0 mm Threaded Stud M8 25.0 mm PA Svart

10639634


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Knoppdiameter
    32.0 mm
  • Knopphöjd
    13.0 mm
  • Total höjd
    47.0 mm
Ratt 30.0 mm M6 40.0 mm PA Svart

10333167

Prisintervall
34,9428 kr - 15,9032 kr

Lagernivåer
10490 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Knoppdiameter
    30.0 mm
  • Knopphöjd
    10.0 mm
  • Total höjd
    55.0 mm
Räfflad knopp 39.5 mm M8 PP Svart

10189115

Prisintervall
29,9349 kr - 24,0757 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knoppdiameter
    39.5 mm
  • Total höjd
    42.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PP
Räfflad knopp 50.0 mm M8 PP Svart

10189191

Prisintervall
41,2302 kr - 34,3542 kr

Lagernivåer
70 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Total höjd
    49.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PP
Räfflad knopp 50.0 mm M10 PP Svart

10189184

Prisintervall
48,6819 kr - 37,6835 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Total höjd
    83.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PP
Ratt 40.0 mm M8 50.0 mm PA Svart

10333211

Prisintervall
41,8515 kr - 21,9687 kr

Lagernivåer
659 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Skafthöjd
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
Ratt 50.0 mm M10 40.0 mm PA Svart

10333259

Prisintervall
44,5736 kr - 23,4037 kr

Lagernivåer
192 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Skafthöjd
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
Räfflad knopp 16.0 mm M5 Nylon Polymer Svart

10188798

Prisintervall
17,5397 kr - 13,2246 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Knoppdiameter
    16.0 mm
  • Knopphöjd
    13.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
Räfflad knopp 20.0 mm M6 Nylon Polymer Svart

10188835

Prisintervall
26,5581 kr - 17,0731 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    20.0 mm
  • Knopphöjd
    16.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
Räfflad knopp 32.0 mm M10 Nylon Polymer Svart

10188866

Prisintervall
22,2054 kr - 17,7525 kr

Lagernivåer
59 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Knoppdiameter
    32.0 mm
  • Knopphöjd
    22.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
Knopp, mjuk yta 44.0 mm M6 PP Svart

10188927

Prisintervall
82,2533 kr - 68,3088 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    44.0 mm
  • Knopphöjd
    24.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
Knopp, mjuk yta 54.0 mm M8 PP Svart

10188989

Prisintervall
97,4761 kr - 81,0918 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knoppdiameter
    54.0 mm
  • Knopphöjd
    30.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
Räfflad knopp 31.0 mm M5 PP Svart

10189023

Prisintervall
27,4868 kr - 22,7696 kr

Lagernivåer
574 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Knoppdiameter
    31.0 mm
  • Total höjd
    44.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PP
Räfflad knopp 31.0 mm M6 PP Svart

10189054

Prisintervall
27,4868 kr - 21,9835 kr

Lagernivåer
112 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    31.0 mm
  • Total höjd
    44.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PP