Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Knoppar med han-grepp har räfflad utsida av handtaget, ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här stöttåliga hållbara knopparna passar på hon-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Gängans material | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,7528 kr - 43,3457 kr | 863 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 35,3172 kr - 43,76 kr | 4 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 81,0918 kr - 97,4761 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 22,7696 kr - 27,4868 kr | 574 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 21,9835 kr - 27,4868 kr | 112 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 24,0757 kr - 29,9349 kr | 10 I lager |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 34,3542 kr - 41,2302 kr | 70 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 81,0918 kr - 97,4761 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 56,4826 kr - 70,6106 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
|
|
|
PP
|
||
| 23,5698 kr - 29,3804 kr | 162 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 33,0966 kr - 34,3637 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.555 in
39.5 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 27,5632 kr - 33,1972 kr | 7 I lager |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 17,7525 kr - 22,2054 kr | 59 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 68,3088 kr - 82,2533 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 37,6835 kr - 48,6819 kr | 3 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 31,5901 kr - 34,9154 kr | 20 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 15,5186 kr - 34,0848 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 19,6461 kr - 37,4282 kr | 1640 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 34,5434 kr - 70,6106 kr | 236 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
2.362 in
60.0 mm
|
PA
|
||
| 11,981 kr - 15,4298 kr | 29 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer