Meny Sök

Räfflade gripknoppar

I lager

Knoppar med han-grepp har räfflad utsida av handtaget, ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här stöttåliga hållbara knopparna passar på hon-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
102 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Gängans material Typ av montage Gängans längd Knoppmaterial Köp
157,7578 kr - 320,1013 kr 1334 I lager
M8
Zinkpläterat stål
Hane
12.0 mm
Stål
2,5889 kr - 2,5889 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
M4
Zinkpläterat stål
Gängad pinnbult
8.5 mm
PA
Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
M10
Rostfritt stål
Hongängad
18.0 mm
Rostfritt stål
Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
M8
Rostfritt stål
Gängad pinnbult
16.0 mm
Rostfritt stål
Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
M8
Rostfritt stål
Gängad pinnbult
20.0 mm
Rostfritt stål
Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
M12
Rostfritt stål
Hongängad
20.0 mm
Rostfritt stål
Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
M8
Rostfritt stål
Hongängad
15.0 mm
Rostfritt stål
Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
M8
Rostfritt stål
Gängad pinnbult
25.0 mm
Rostfritt stål
Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
M10
Rostfritt stål
Hongängad
20.0 mm
Rostfritt stål
Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
M10
Rostfritt stål
Hongängad
20.0 mm
Rostfritt stål
Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
M6
Rostfritt stål
Hongängad
12.0 mm
Rostfritt stål
Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
M12
Rostfritt stål
Gängad pinnbult
40.0 mm
Rostfritt stål
Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
M8
Rostfritt stål
Hongängad
15.0 mm
Rostfritt stål
Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
M6
Rostfritt stål
Hongängad
13.0 mm
Rostfritt stål
Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
M12
Rostfritt stål
Hongängad
22.0 mm
Rostfritt stål
Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
M8
Rostfritt stål
Hongängad
16.0 mm
Rostfritt stål
Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
M10
Rostfritt stål
Hongängad
16.0 mm
Rostfritt stål
Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
M8
Rostfritt stål
Hongängad
13.0 mm
Rostfritt stål
Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
M10
Rostfritt stål
Gängad pinnbult
20.0 mm
Rostfritt stål
Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
M12
Rostfritt stål
Gängad pinnbult
30.0 mm
Rostfritt stål
  • av 6
Vred med grepp 20.0 mm M8 Stål Svart

10209547

Prisintervall
320,1013 kr - 157,7578 kr

Lagernivåer
1334 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Total höjd
    36.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Gängans material
    Zinkpläterat stål
Räfflad knopp 15.0 mm M4 8.5 mm PA Svart

10260852

Prisintervall
2,5889 kr - 2,5889 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    8.5 mm
  • Knoppdiameter
    15.0 mm
  • Knopphöjd
    8.0 mm
  • Total höjd
    16.5 mm
Ratt 50.0 mm M10 18.0 mm Rostfritt stål

10501764


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    18.0 mm
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Knopphöjd
    17.0 mm
  • Total höjd
    34.0 mm
Ratt 40.0 mm M8 16.0 mm Rostfritt stål

10501672


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Knopphöjd
    15.5 mm
  • Total höjd
    46.5 mm
Ratt 40.0 mm M8 20.0 mm Rostfritt stål

10501689


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Knopphöjd
    15.5 mm
  • Total höjd
    50.5 mm
Ratt 60.0 mm M12 20.0 mm Rostfritt stål

10501849


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Knoppdiameter
    60.0 mm
  • Knopphöjd
    21.0 mm
  • Total höjd
    39.0 mm
Ratt 40.0 mm M8 15.0 mm Rostfritt stål

10501719


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Knopphöjd
    15.0 mm
  • Total höjd
    30.5 mm
Ratt 40.0 mm M8 25.0 mm Rostfritt stål

10501696


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Knopphöjd
    15.5 mm
  • Total höjd
    55.5 mm
Ratt 60.0 mm M10 20.0 mm Rostfritt stål

10501795


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Knoppdiameter
    60.0 mm
  • Knopphöjd
    22.0 mm
  • Total höjd
    39.0 mm
Ratt 60.0 mm M10 20.0 mm Rostfritt stål

10501801


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Knoppdiameter
    60.0 mm
  • Knopphöjd
    21.0 mm
  • Total höjd
    39.0 mm
Ratt 40.0 mm M6 12.0 mm Rostfritt stål

10501665


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Knopphöjd
    15.5 mm
  • Total höjd
    30.5 mm
Ratt 60.0 mm M12 40.0 mm Rostfritt stål

10501832


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Knoppdiameter
    60.0 mm
  • Knopphöjd
    21.0 mm
  • Total höjd
    79.0 mm
Ratt 50.0 mm M8 15.0 mm Rostfritt stål

10501788


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Knopphöjd
    17.0 mm
  • Total höjd
    34.0 mm
Ratt 40.0 mm M6 13.0 mm Rostfritt stål

10501658


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    13.0 mm
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Knopphöjd
    15.5 mm
  • Total höjd
    30.5 mm
Ratt 60.0 mm M12 22.0 mm Rostfritt stål

10501856


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    22.0 mm
  • Knoppdiameter
    60.0 mm
  • Knopphöjd
    21.0 mm
  • Total höjd
    39.0 mm
Ratt 50.0 mm M8 16.0 mm Rostfritt stål

10501771


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Knopphöjd
    16.0 mm
  • Total höjd
    34.0 mm
Ratt 50.0 mm M10 16.0 mm Rostfritt stål

10501757


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Knopphöjd
    17.0 mm
  • Total höjd
    34.0 mm
Ratt 40.0 mm M8 13.0 mm Rostfritt stål

10501702


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    13.0 mm
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Knopphöjd
    15.5 mm
  • Total höjd
    30.5 mm
Ratt 50.0 mm M10 20.0 mm Rostfritt stål

10501726


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Knopphöjd
    17.0 mm
  • Total höjd
    54.0 mm
Ratt 60.0 mm M12 30.0 mm Rostfritt stål

10501825


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Knoppdiameter
    60.0 mm
  • Knopphöjd
    21.0 mm
  • Total höjd
    69.0 mm