Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Popnitar är praktiska fästelement som huvudsakligen används där åtkomligheten till panelen är begränsad eller bara från en sida. Det betyder att de ofta installeras på tillämpningens baksida (blindsidan), för att komponenterna ska kunna sammanfogas.
Passar lätta till medeltuffa tillämpningar. De kan användas i stället för fästmedel, skruvar, muttrar och bultar. Popnitar fäster ihop två material permanent. De är perfekta för tunna material och passar för bl.a. trä, metall och plast.
Lätta att installera med hammare eller nitverktyg. Popnitarna förs in i ett trångt panelhål där de passerar genom de två material som ska nitas samman.
Våra popnitar är starka men väger ändå lite. De har god elisoleringsförmåga, och även god beständighet mot vibration, nötning och korrosion.
I denna serie finns alternativ som kan installeras med nitpistol, kan köpas separat.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Färg | Material | Huvudets höjd | Huvuddiameter | Kompatibla paneltjocklekar | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,009 kr - 7,9585 kr | 100 I lager |
0.193 in
4.9 mm
|
Vit
|
Nylon;PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.177 - 0.295 in
4.5 - 7.5 mm
|
||
| 1,8788 kr - 2,1473 kr | 8990 I lager |
0.161 in
4.1 mm
|
Grå
|
Nylon;PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.138 in
1.0 - 3.5 mm
|
||
| 1,7604 kr - 1,79 kr | 6576 I lager |
0.13 in
3.3 mm
|
Vit
|
Nylon;PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.256 - 0.374 in
6.5 - 9.5 mm
|
||
| 6,3651 kr - 9,1884 kr | 1277 I lager |
0.193 in
4.9 mm
|
Vit
|
Nylon;PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.059 - 0.177 in
1.5 - 4.5 mm
|
||
| 2,2176 kr - 4,4498 kr | 16461 I lager |
|
Svart
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
||
| 2,7687 kr - 5,2992 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
||
| 6,5832 kr - 7,2903 kr | 7705 I lager |
0.193 in
4.9 mm
|
Svart
|
Nylon;PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.295 - 0.413 in
7.5 - 10.5 mm
|
||
| 2,293 kr - 2,6027 kr | 17270 I lager |
0.193 in
4.9 mm
|
Grå
|
Nylon;PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.177 - 0.295 in
4.5 - 7.5 mm
|
||
| 1,9231 kr - 2,2073 kr | 990 I lager |
0.161 in
4.1 mm
|
Beige
|
Nylon;PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
||
| 3,6659 kr - 3,6659 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.224 in
5.7 mm
|
Beige
|
Nylon;PC
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 - 0.453 in
8.0 - 11.5 mm
|
||
| 4,3168 kr - 6,7607 kr | 315 I lager |
0.193 in
4.9 mm
|
Vit
|
Nylon;PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.295 - 0.413 in
7.5 - 10.5 mm
|
||
| 4,7502 kr - 11,6042 kr | 9051 I lager |
0.224 in
5.7 mm
|
Vit
|
Nylon;PC
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 - 0.453 in
8.0 - 11.5 mm
|
||
| 1,9231 kr - 2,2073 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.161 in
4.1 mm
|
Grå
|
Nylon;PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
||
| 2,7144 kr - 5,2372 kr | 7900 I lager |
0.161 in
4.1 mm
|
Svart
|
Nylon;PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.138 in
1.0 - 3.5 mm
|
||
| 5,9322 kr - 6,8311 kr | 26400 I lager |
0.193 in
4.9 mm
|
Svart
|
Nylon;PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.177 - 0.295 in
4.5 - 7.5 mm
|
||
| 7,2231 kr - 8,4696 kr | 786 I lager |
0.224 in
5.7 mm
|
Svart
|
Nylon;PC
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 - 0.453 in
8.0 - 11.5 mm