Meny Sök

Popnit N/A 6.5 mm 9.5 mm (PT)

Blindnitar är praktiskt när bara ena sidan går att komma åt för montaget. Tillverkade av vit polykarbonat och nylon, ger en stark fog med låg vikt och goda värme- och elektricitetsisolerande egenskaper.
Essentra artikelnummer:

10311172

Tillverkarens artikelnummer:

CR32-3-2

6576 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 1,79 kr
1000 + 1,7604 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

179,00 kr

100 x 1,79 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibla paneltjocklekar 6.5 - 9.5 mm
Kompatibel håldiameter 3.3 mm
Ankarlängd 12.7 mm
Huvuddiameter 6.4 mm
Huvudets höjd 1.4 mm
Nittyp Popnit
Nitens huvudform Fackverk
Typ av nitfäste Trycks i
Färg Vit
Material Nylon;PC
Allt material Nylon 6/;polykarbonat

Produkten CR32-3-2 ersätter:

Popnit N/A 6.5 mm 9.5 mm (PT)
Essentra artikelnummer: 10357262
Tillverkarens artikelnummer: 171331311322

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss