Meny Sök

Pluggar med snäppfäste

I lager

De här pluggarna med snäppfäste är utformade för att underlätta applicering på och borttagning från en komponent. De skyddar öppningar från inträngande föroreningar som smuts, damm och skräp.

Lätta att få på plats och ta bort, när de tryckts i rätt läge får man en säker och tät passning med bara en vridning av pluggen. Har ett starkt grepp överst i mitten för åtdragning och borttagning. Sortimentet passar för hydrauliska kopplingar med metriska gängor såväl som med BSP-, UNF-, och JIC-gängor.

Varje plugg finns med en rad olika gängstorlekar och modeller.

  • Lätta att få på plats och ta bort, när de tryckts i rätt läge får man en säker och tät passning med bara en vridning av pluggen.
  • Har ett starkt grepp överst i mitten för åtdragning och borttagning.
  • Passar såväl metriska gängor som BSP- och UNF-gängor.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Röd, Gul, Blå Serienummer: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 2
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
59 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Färg d h D Gängstandard Typ Köp
2,5251 kr - 5,5498 kr 4200 I lager
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
Röd
41.5 mm
5.0 mm
45.4 mm
JIC Gängor
1,2117 kr - 2,6572 kr Fråga angående leveranstidhär
5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
Röd
22.4 mm
5.0 mm
25.8 mm
JIC Gängor
1,4107 kr - 2,7779 kr 2378 I lager
M24
Röd
23.4 mm
5.0 mm
28.2 mm
Metriska Gängor
0,8021 kr - 1,7584 kr 126500 I lager
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
Röd
13.1 mm
5.0 mm
13.1 mm
JIC Gängor
0,7155 kr - 1,5624 kr 60830 I lager
1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
Röd
9.8 mm
4.0 mm
12.0 mm
JIC Gängor
1,3175 kr - 2,8985 kr 10209 I lager
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
Röd
25.5 mm
5.0 mm
29.9 mm
JIC Gängor
1,5809 kr - 3,4988 kr 16 I lager
7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
Röd
27.9 mm
7.0 mm
32.7 mm
JIC Gängor
0,9854 kr - 2,1626 kr Fråga angående leveranstidhär
3/4 in UNF/JIC; M18
Röd
18.3 mm
21.5 mm
BSP-gängor
0,4567 kr - 1,1109 kr 7898 I lager
9/16 in
Blå
12.5 mm
7.0 mm
20.5 mm
JIC
Load Bearing
0,6348 kr - 2,3596 kr 18878 I lager
Without Lugs
Röd
19.2 mm
7.0 mm
23.8 mm
2
0,9651 kr - 1,9937 kr 12500 I lager
13/16
Gul
18.6 mm
7.4 mm
UNF Gängor
Load Bearing
0,8517 kr - 1,7614 kr 11312 I lager
5/8
Gul
14.2 mm
7.4 mm
UNF Gängor
Load Bearing
5,185 kr - 9,5613 kr 10027 I lager
1-5/8
Gul
38.7 mm
11.7 mm
UNF Gängor
Load Bearing
1,8761 kr - 4,8259 kr 30591 I lager
3/8
Gul
8.2 mm
6.0 mm
UNF Gängor
Load Bearing
0,4395 kr - 1,0735 kr 25 I lager
1/2 in
Blå
11.0 mm
7.0 mm
17.0 mm
JIC
Load Bearing
1,3975 kr - 3,4097 kr 2785 I lager
Without Lugs
Röd
30.9 mm
8.0 mm
35.0 mm
2
0,7626 kr - 2,8445 kr 7062 I lager
1 in
Blå
23.5 mm
10.0 mm
31.0 mm
JIC
Load Bearing
0,438 kr - 1,0647 kr 1000 I lager
7/16 in
Blå
9.5 mm
7.0 mm
15.5 mm
JIC
Load Bearing
1,5684 kr - 3,2273 kr 7098 I lager
1-1/16-12
Gul
24.7 mm
7.4 mm
UNF Gängor
Load Bearing
0,9091 kr - 1,879 kr 6037 I lager
11/16
Gul
15.5 mm
7.4 mm
UNF Gängor
Load Bearing
  • av 3
Plugg med snäppfäste Metric;UNF;BSP;JIC Röd LDPE

10085622

Prisintervall
5,5498 kr - 2,5251 kr

Lagernivåer
4200 I lager
Egenskaper
  • D
    45.4 mm
  • d
    41.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Plugg med snäppfäste Metric;UNF;BSP;JIC Röd LDPE

10084687

Prisintervall
2,6572 kr - 1,2117 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    25.8 mm
  • d
    22.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
  • Gängstandard
    JIC Gängor
Plugg med snäppfäste Metric Röd LDPE

10085769

Prisintervall
2,7779 kr - 1,4107 kr

Lagernivåer
2378 I lager
Egenskaper
  • D
    28.2 mm
  • d
    23.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M24
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Plugg med snäppfäste Metric;UNF;BSP;JIC Röd LDPE

10084656

Prisintervall
1,7584 kr - 0,8021 kr

Lagernivåer
126500 I lager
Egenskaper
  • D
    13.1 mm
  • d
    13.1 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Plugg med snäppfäste Metric;UNF;BSP;JIC Röd LDPE

10071281

Prisintervall
1,5624 kr - 0,7155 kr

Lagernivåer
60830 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • d
    9.8 mm
  • h
    4.0 mm
  • Gängstorlek
    1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
  • Gängstandard
    JIC Gängor
Plugg med snäppfäste Metric;UNF;BSP;JIC Röd LDPE

10084694

Prisintervall
2,8985 kr - 1,3175 kr

Lagernivåer
10209 I lager
Egenskaper
  • D
    29.9 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Plugg med snäppfäste Metric;UNF;BSP;JIC Röd LDPE

10084700

Prisintervall
3,4988 kr - 1,5809 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • D
    32.7 mm
  • d
    27.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
  • Gängstandard
    JIC Gängor
Plugg med snäppfäste Metric;UNF;BSP;JIC Röd LDPE

10070420

Prisintervall
2,1626 kr - 0,9854 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    21.5 mm
  • d
    18.3 mm
  • Gängstorlek
    3/4 in UNF/JIC; M18
  • Gängstandard
    JIC Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Plugg med snäppfäste UNF 9/16 in 12.5 mm Blå LDPE

10085165

Prisintervall
1,1109 kr - 0,4567 kr

Lagernivåer
7898 I lager
Egenskaper
  • D
    20.5 mm
  • d
    12.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    9/16 in
  • Gängstandard
    JIC
Tryckplugg 19.2 mm 7.0 mm 23.8 mm LDPE Röd

10085233

Prisintervall
2,3596 kr - 0,6348 kr

Lagernivåer
18878 I lager
Egenskaper
  • D
    23.8 mm
  • d
    19.2 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    Without Lugs
  • Färg
    Röd
Plugg med snäppfäste UNF 13/16" UNF Gul LDPE

10158807

Prisintervall
1,9937 kr - 0,9651 kr

Lagernivåer
12500 I lager
Egenskaper
  • d
    18.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Gängstorlek
    13/16
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
Plugg med snäppfäste UNF 5/8" UNF Gul LDPE

10158845

Prisintervall
1,7614 kr - 0,8517 kr

Lagernivåer
11312 I lager
Egenskaper
  • d
    14.2 mm
  • h
    7.4 mm
  • Gängstorlek
    5/8
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
Plugg med snäppfäste UNF 1-5/8" UNF Gul LDPE

10158753

Prisintervall
9,5613 kr - 5,185 kr

Lagernivåer
10027 I lager
Egenskaper
  • d
    38.7 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gängstorlek
    1-5/8
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
Plugg med snäppfäste UNF 3/8" UNF Gul LDPE

10158821

Prisintervall
4,8259 kr - 1,8761 kr

Lagernivåer
30591 I lager
Egenskaper
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    3/8
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
Plugg med snäppfäste UNF 1/2 in 11.0 mm Blå LDPE

10085158

Prisintervall
1,0735 kr - 0,4395 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • D
    17.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    1/2 in
  • Gängstandard
    UNF
Tryckplugg 30.9 mm 8.0 mm 35.0 mm LDPE Röd

10085257

Prisintervall
3,4097 kr - 1,3975 kr

Lagernivåer
2785 I lager
Egenskaper
  • D
    35.0 mm
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    Without Lugs
  • Färg
    Röd
Plugg med snäppfäste UNF 1 in 23.5 mm Blå LDPE

10085202

Prisintervall
2,8445 kr - 0,7626 kr

Lagernivåer
7062 I lager
Egenskaper
  • D
    31.0 mm
  • d
    23.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    1 in
  • Gängstandard
    UNF
Plugg med snäppfäste UNF 7/16 in 9.5 mm Blå LDPE

10085141

Prisintervall
1,0647 kr - 0,438 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • D
    15.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    7/16 in
  • Gängstandard
    UNF
Plugg med snäppfäste UNF 1-1/16-12" UNF Gul LDPE

10158715

Prisintervall
3,2273 kr - 1,5684 kr

Lagernivåer
7098 I lager
Egenskaper
  • d
    24.7 mm
  • h
    7.4 mm
  • Gängstorlek
    1-1/16-12
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
Plugg med snäppfäste UNF 11/16" UNF Gul LDPE

10158791

Prisintervall
1,879 kr - 0,9091 kr

Lagernivåer
6037 I lager
Egenskaper
  • d
    15.5 mm
  • h
    7.4 mm
  • Gängstorlek
    11/16
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul