Meny Sök

Pluggar med snäppfäste

I lager

De här pluggarna med snäppfäste är utformade för att underlätta applicering på och borttagning från en komponent. De skyddar öppningar från inträngande föroreningar som smuts, damm och skräp.

Lätta att få på plats och ta bort, när de tryckts i rätt läge får man en säker och tät passning med bara en vridning av pluggen. Har ett starkt grepp överst i mitten för åtdragning och borttagning. Sortimentet passar för hydrauliska kopplingar med metriska gängor såväl som med BSP-, UNF-, och JIC-gängor.

Varje plugg finns med en rad olika gängstorlekar och modeller.

  • Lätta att få på plats och ta bort, när de tryckts i rätt läge får man en säker och tät passning med bara en vridning av pluggen.
  • Har ett starkt grepp överst i mitten för åtdragning och borttagning.
  • Passar såväl metriska gängor som BSP- och UNF-gängor.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Röd, Gul, Blå Serienummer: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
59 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Färg d h D Gängstandard Typ Köp
0,4378 kr - 0,681 kr 90 I lager
M18
Röd
7.1 mm
24.0 mm
Metriska Gängor
4
0,7673 kr - 1,1935 kr 1800 I lager
M30; 1;3/6 in
Röd
12.0 mm
37.5 mm
Metriska Gängor
4
0,5175 kr - 0,805 kr Fråga angående leveranstidhär
M24
Röd
12.1 mm
31.8 mm
Metriska Gängor
4
1,1271 kr - 2,476 kr 12277 I lager
1/2 in BSP/GAS; M20
Röd
21.3 mm
5.0 mm
21.3 mm
JIC Gängor
1,015 kr - 2,2274 kr 2800 I lager
3/4 in UNF/JIC; M18
Röd
18.3 mm
21.5 mm
BSP-gängor
0,737 kr - 1,6092 kr 41630 I lager
1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
Röd
9.8 mm
4.0 mm
12.0 mm
JIC Gängor
1,357 kr - 2,9855 kr 5609 I lager
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
Röd
25.5 mm
5.0 mm
29.9 mm
JIC Gängor
1,453 kr - 2,8612 kr Fråga angående leveranstidhär
M24
Röd
23.4 mm
5.0 mm
28.2 mm
Metriska Gängor
0,8262 kr - 1,8112 kr 147500 I lager
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
Röd
13.1 mm
5.0 mm
13.1 mm
JIC Gängor
1,8936 kr - 4,3182 kr Fråga angående leveranstidhär
1.000 in
Gul
23.4 mm
7.4 mm
UNF Gängor
1
1,0577 kr - 2,2896 kr Fråga angående leveranstidhär
7/8
Gul
20.3 mm
7.4 mm
UNF Gängor
1
0,4526 kr - 1,1057 kr Fråga angående leveranstidhär
1/2 in x 20 UNF/JIC
Blå
11.0 mm
7.0 mm
17.0 mm
1,4394 kr - 3,512 kr 2585 I lager
Without Lugs
Röd
30.9 mm
8.0 mm
35.0 mm
0,9083 kr - 2,0224 kr 3404 I lager
3/4
Gul
17.2 mm
7.4 mm
UNF Gängor
1
0,9586 kr - 5,1571 kr 31980 I lager
7/16 in
Gul
9.7 mm
6.9 mm
UNF Gängor
1
6,4944 kr - 14,4461 kr 2240 I lager
1-7/8
Gul
45.1 mm
11.7 mm
UNF Gängor
1
0,9941 kr - 2,0535 kr 17500 I lager
13/16
Gul
18.6 mm
7.4 mm
UNF Gängor
1
0,8772 kr - 1,8142 kr 9500 I lager
5/8
Gul
14.2 mm
7.4 mm
UNF Gängor
1
0,7855 kr - 2,9298 kr 6800 I lager
1 in x 14 UNF/JIC
Blå
23.5 mm
10.0 mm
31.0 mm
0,4512 kr - 1,0966 kr 1000 I lager
7/16 in x 20 UNF/JIC
Blå
9.5 mm
7.0 mm
15.5 mm
  • av 3
Plugg med snäppfäste Metriska; UNF M18 Röd LDPE - PIR

20573447

Prisintervall
0,681 kr - 0,4378 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • D
    24.0 mm
  • h
    7.1 mm
  • Gängstorlek
    M18
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Röd
Plugg med snäppfäste Metriska; UNF M39 Röd LDPE - PIR

20573461

Prisintervall
1,1935 kr - 0,7673 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • D
    37.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M30; 1;3/6 in
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Röd
Plugg med snäppfäste Metriska; UNF M24 Röd LDPE - PIR

20573454

Prisintervall
0,805 kr - 0,5175 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    31.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gängstorlek
    M24
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Röd
Plugg med snäppfäste Metric;BSP Röd LDPE - PIR

10084670

Prisintervall
2,476 kr - 1,1271 kr

Lagernivåer
12277 I lager
Egenskaper
  • D
    21.3 mm
  • d
    21.3 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    1/2 in BSP/GAS; M20
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Plugg med snäppfäste Metric;UNF;BSP;JIC Röd LDPE - PIR

10070420

Prisintervall
2,2274 kr - 1,015 kr

Lagernivåer
2800 I lager
Egenskaper
  • D
    21.5 mm
  • d
    18.3 mm
  • Gängstorlek
    3/4 in UNF/JIC; M18
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    JIC Gängor
Plugg med snäppfäste Metric;UNF;BSP;JIC Röd LDPE - PIR

10071281

Prisintervall
1,6092 kr - 0,737 kr

Lagernivåer
41630 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • d
    9.8 mm
  • h
    4.0 mm
  • Gängstorlek
    1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Plugg med snäppfäste Metric;UNF;BSP;JIC Röd LDPE - PIR

10084694

Prisintervall
2,9855 kr - 1,357 kr

Lagernivåer
5609 I lager
Egenskaper
  • D
    29.9 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Plugg med snäppfäste Metric Röd LDPE - PIR

10085769

Prisintervall
2,8612 kr - 1,453 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    28.2 mm
  • d
    23.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M24
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Plugg med snäppfäste Metric;UNF;BSP;JIC Röd LDPE - PIR

10084656

Prisintervall
1,8112 kr - 0,8262 kr

Lagernivåer
147500 I lager
Egenskaper
  • D
    13.1 mm
  • d
    13.1 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Plugg med snäppfäste UNF 1" UNF Gul LDPE

10158708

Prisintervall
4,3182 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    23.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Gängstorlek
    1.000 in
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
Plugg med snäppfäste UNF 7/8" UNF Gul LDPE

10158869

Prisintervall
2,2896 kr - 1,0577 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    20.3 mm
  • h
    7.4 mm
  • Gängstorlek
    7/8
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
Plugg med snäppfäste UNF 1/2 in x 20 UNF/JIC 11.0 mm Blå LDPE - PIR

10085158

Prisintervall
1,1057 kr - 0,4526 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    17.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    1/2 in x 20 UNF/JIC
  • Färg
    Blå
Tryckplugg 30.9 mm 8.0 mm 35.0 mm LDPE - PIR Röd

10085257

Prisintervall
3,512 kr - 1,4394 kr

Lagernivåer
2585 I lager
Egenskaper
  • D
    35.0 mm
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    Without Lugs
  • Färg
    Röd
Plugg med snäppfäste UNF 3/4" UNF Gul LDPE

10158814

Prisintervall
2,0224 kr - 0,9083 kr

Lagernivåer
3404 I lager
Egenskaper
  • d
    17.2 mm
  • h
    7.4 mm
  • Gängstorlek
    3/4
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
Plugg med snäppfäste UNF 7/16" UNF Gul LDPE

10158852

Prisintervall
5,1571 kr - 0,9586 kr

Lagernivåer
31980 I lager
Egenskaper
  • d
    9.7 mm
  • h
    6.9 mm
  • Gängstorlek
    7/16 in
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
Plugg med snäppfäste UNF 1-7/8" UNF Gul LDPE

10158760

Prisintervall
14,4461 kr - 6,4944 kr

Lagernivåer
2240 I lager
Egenskaper
  • d
    45.1 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gängstorlek
    1-7/8
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
Plugg med snäppfäste UNF 13/16" UNF Gul LDPE

10158807

Prisintervall
2,0535 kr - 0,9941 kr

Lagernivåer
17500 I lager
Egenskaper
  • d
    18.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Gängstorlek
    13/16
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
Plugg med snäppfäste UNF 5/8" UNF Gul LDPE

10158845

Prisintervall
1,8142 kr - 0,8772 kr

Lagernivåer
9500 I lager
Egenskaper
  • d
    14.2 mm
  • h
    7.4 mm
  • Gängstorlek
    5/8
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
Plugg med snäppfäste UNF 1 in x 14 UNF/JIC 23.5 mm Blå LDPE - PIR

10085202

Prisintervall
2,9298 kr - 0,7855 kr

Lagernivåer
6800 I lager
Egenskaper
  • D
    31.0 mm
  • d
    23.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    1 in x 14 UNF/JIC
  • Färg
    Blå
Plugg med snäppfäste UNF 7/16 in x 20 UNF/JIC 9.5 mm Blå LDPE - PIR

10085141

Prisintervall
1,0966 kr - 0,4512 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • D
    15.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    7/16 in x 20 UNF/JIC
  • Färg
    Blå