Meny Sök

Plugg med snäppfäste UNF 7/16 in x 20 UNF/JIC 9.5 mm Blå LDPE - PIR

Blå plugg av LDPE, trycks i. Pluggen, även kallad propp, kan lätt tryckas in i för att skydda och se tilltalande ut. Pluggen har platt huvud.
Essentra artikelnummer:

10085141

Tillverkarens artikelnummer:

12512

1000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,0966 kr
5000 - 9999 0,7833 kr
10000 + 0,4512 kr
Standardförpackning: 10000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 096,60 kr

1000 x 1,0966 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 15.5 mm
d 9.5 mm
h 7.0 mm
Gängstorlek 7/16 in x 20 UNF/JIC
Färg Blå
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss