Meny Sök

Pluggar med snäppfäste

I lager

De här pluggarna med snäppfäste är utformade för att underlätta applicering på och borttagning från en komponent. De skyddar öppningar från inträngande föroreningar som smuts, damm och skräp.

Lätta att få på plats och ta bort, när de tryckts i rätt läge får man en säker och tät passning med bara en vridning av pluggen. Har ett starkt grepp överst i mitten för åtdragning och borttagning. Sortimentet passar för hydrauliska kopplingar med metriska gängor såväl som med BSP-, UNF-, och JIC-gängor.

Varje plugg finns med en rad olika gängstorlekar och modeller.

  • Lätta att få på plats och ta bort, när de tryckts i rätt läge får man en säker och tät passning med bara en vridning av pluggen.
  • Har ett starkt grepp överst i mitten för åtdragning och borttagning.
  • Passar såväl metriska gängor som BSP- och UNF-gängor.
Material: LDPE Färg: Röd, Gul, Blå Serienummer: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
59 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Färg d h D Gängstandard Typ Köp
0,9651 kr - 1,9937 kr 13500 I lager
13/16
Gul
18.6 mm
7.4 mm
UNF Gängor
1
1,8761 kr - 4,8259 kr 30591 I lager
3/8
Gul
8.2 mm
6.0 mm
UNF Gängor
1
0,8959 kr - 1,2543 kr 78083 I lager
1/2
Gul
11.1 mm
6.9 mm
UNF Gängor
1
0,8517 kr - 1,7614 kr 6670 I lager
5/8
Gul
14.2 mm
7.4 mm
UNF Gängor
1
0,5802 kr - 1,4079 kr 6996 I lager
7/8-14
Blå
20.3 mm
10.4 mm
26.6 mm
UNF Gängor
1
5,185 kr - 9,5613 kr 10092 I lager
1-5/8
Gul
38.7 mm
11.7 mm
UNF Gängor
1
1,5809 kr - 3,4988 kr 17 I lager
M28;1-1/8";7/8"
Röd
27.9 mm
7.0 mm
32.7 mm
UNF Gängor
T3
1,8545 kr - 4,102 kr 1923 I lager
M32;1-5/16";1"
Röd
32.0 mm
5.0 mm
35.6 mm
UNF Gängor
T3
0,9854 kr - 2,1626 kr 5300 I lager
M18;3/4";3/4";1/2"
Röd
18.3 mm
21.5 mm
UNF Gängor
T3
1,0943 kr - 2,4039 kr 16277 I lager
M20;1/2" BSP
Röd
21.3 mm
5.0 mm
21.3 mm
Metriska Gängor
T3
0,7155 kr - 1,5624 kr 14510 I lager
M10;7/16";7/16";1/8"
Röd
9.8 mm
4.0 mm
12.0 mm
UNF Gängor
T3
1,2117 kr - 2,6572 kr 4900 I lager
M22;7/8";7/8"5/8"
Röd
22.4 mm
5.0 mm
25.8 mm
UNF Gängor
T3
0,795 kr - 1,8097 kr Fråga angående leveranstidhär
M16;5/8";5/8";3/8"
Röd
16.5 mm
5.0 mm
16.5 mm
UNF Gängor
T3
1,4107 kr - 2,7779 kr Fråga angående leveranstidhär
M24
Röd
23.4 mm
5.0 mm
28.2 mm
Metriska Gängor
T3
0,8021 kr - 1,7584 kr 10000 I lager
M12,M13,M14;1/2";1/2";1/4"
Röd
13.1 mm
5.0 mm
13.1 mm
UNF Gängor
T3
2,5251 kr - 5,5498 kr 600 I lager
M40,M42;1-5/8";1-1/4"
Röd
41.5 mm
5.0 mm
45.4 mm
UNF Gängor
T3
1,3175 kr - 2,8985 kr 1209 I lager
M25,M26;11/16";11/16";3/4"
Röd
25.5 mm
5.0 mm
29.9 mm
UNF Gängor
T3
2,1896 kr - 4,8259 kr 6137 I lager
M36;1-1/2",1-3/8";1-1/8"
Röd
35.7 mm
5.0 mm
39.7 mm
UNF Gängor
T3
6,3053 kr - 14,0253 kr 1641 I lager
1-7/8
Gul
45.1 mm
11.7 mm
UNF Gängor
1
0,4768 kr - 1,7778 kr 922 I lager
Röd
T2
  • av 3
Plugg med snäppfäste UNF 13/16" UNF Gul LDPE

10158807

Prisintervall
1,9937 kr - 0,9651 kr

Lagernivåer
13500 I lager
Egenskaper
  • d
    18.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Gängstorlek
    13/16
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
Plugg med snäppfäste UNF 3/8" UNF Gul LDPE

10158821

Prisintervall
4,8259 kr - 1,8761 kr

Lagernivåer
30591 I lager
Egenskaper
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    3/8
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
Plugg med snäppfäste UNF 1/2" UNF Gul LDPE

10158777

Prisintervall
1,2543 kr - 0,8959 kr

Lagernivåer
78083 I lager
Egenskaper
  • d
    11.1 mm
  • h
    6.9 mm
  • Gängstorlek
    1/2
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
Plugg med snäppfäste UNF 5/8" UNF Gul LDPE

10158845

Prisintervall
1,7614 kr - 0,8517 kr

Lagernivåer
6670 I lager
Egenskaper
  • d
    14.2 mm
  • h
    7.4 mm
  • Gängstorlek
    5/8
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
Plugg med snäppfäste UNF 7/8" x 14 UNF/JIC Blå LDPE

10085196

Prisintervall
1,4079 kr - 0,5802 kr

Lagernivåer
6996 I lager
Egenskaper
  • D
    26.6 mm
  • d
    20.3 mm
  • h
    10.4 mm
  • Gängstorlek
    7/8-14
  • Gängstandard
    JIC Gängor
Plugg med snäppfäste UNF 1-5/8" UNF Gul LDPE

10158753

Prisintervall
9,5613 kr - 5,185 kr

Lagernivåer
10092 I lager
Egenskaper
  • d
    38.7 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gängstorlek
    1-5/8
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
Plugg med snäppfäste Metric;UNF;BSP;JIC Röd LDPE

10084700

Prisintervall
3,4988 kr - 1,5809 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • D
    32.7 mm
  • d
    27.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M28;1-1/8";7/8"
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Plugg med snäppfäste Metric;UNF;BSP;JIC Röd LDPE

10084717

Prisintervall
4,102 kr - 1,8545 kr

Lagernivåer
1923 I lager
Egenskaper
  • D
    35.6 mm
  • d
    32.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M32;1-5/16";1"
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Plugg med snäppfäste Metric;UNF;BSP;JIC Röd LDPE

10070420

Prisintervall
2,1626 kr - 0,9854 kr

Lagernivåer
5300 I lager
Egenskaper
  • D
    21.5 mm
  • d
    18.3 mm
  • Gängstorlek
    M18;3/4";3/4";1/2"
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Plugg med snäppfäste Metric;BSP M20 Röd LDPE

10084670

Prisintervall
2,4039 kr - 1,0943 kr

Lagernivåer
16277 I lager
Egenskaper
  • D
    21.3 mm
  • d
    21.3 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M20;1/2" BSP
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Plugg med snäppfäste Metric;UNF;BSP;JIC Röd LDPE

10071281

Prisintervall
1,5624 kr - 0,7155 kr

Lagernivåer
14510 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • d
    9.8 mm
  • h
    4.0 mm
  • Gängstorlek
    M10;7/16";7/16";1/8"
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Plugg med snäppfäste Metric;UNF;BSP;JIC Röd LDPE

10084687

Prisintervall
2,6572 kr - 1,2117 kr

Lagernivåer
4900 I lager
Egenskaper
  • D
    25.8 mm
  • d
    22.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M22;7/8";7/8"5/8"
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Plugg med snäppfäste Metric;UNF;BSP;JIC Röd LDPE

10084663

Prisintervall
1,8097 kr - 0,795 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    16.5 mm
  • d
    16.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M16;5/8";5/8";3/8"
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Plugg med snäppfäste Metric M24 Röd LDPE

10085769

Prisintervall
2,7779 kr - 1,4107 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    28.2 mm
  • d
    23.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M24
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Plugg med snäppfäste Metric;UNF;BSP;JIC Röd LDPE

10084656

Prisintervall
1,7584 kr - 0,8021 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • D
    13.1 mm
  • d
    13.1 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M12,M13,M14;1/2";1/2";1/4"
  • Gängstandard
    JIC Gängor
Plugg med snäppfäste Metric;UNF;BSP;JIC Röd LDPE

10085622

Prisintervall
5,5498 kr - 2,5251 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • D
    45.4 mm
  • d
    41.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M40,M42;1-5/8";1-1/4"
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Plugg med snäppfäste Metric;UNF;BSP;JIC Röd LDPE

10084694

Prisintervall
2,8985 kr - 1,3175 kr

Lagernivåer
1209 I lager
Egenskaper
  • D
    29.9 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M25,M26;11/16";11/16";3/4"
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Plugg med snäppfäste Metric;UNF;BSP;JIC Röd LDPE

10085776

Prisintervall
4,8259 kr - 2,1896 kr

Lagernivåer
6137 I lager
Egenskaper
  • D
    39.7 mm
  • d
    35.7 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M36;1-1/2",1-3/8";1-1/8"
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Plugg med snäppfäste UNF 1-7/8" UNF Gul LDPE

10158760

Prisintervall
14,0253 kr - 6,3053 kr

Lagernivåer
1641 I lager
Egenskaper
  • d
    45.1 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gängstorlek
    1-7/8
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
Tryckplugg 11.9 mm 6.3 mm 16.4 mm LDPE Röd

10085226

Prisintervall
1,7778 kr - 0,4768 kr

Lagernivåer
922 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ
    T2
  • Commodity Code
    3926909790