Meny Sök

Pluggar med snäppfäste

I lager

De här pluggarna med snäppfäste är utformade för att underlätta applicering på och borttagning från en komponent. De skyddar öppningar från inträngande föroreningar som smuts, damm och skräp.

Lätta att få på plats och ta bort, när de tryckts i rätt läge får man en säker och tät passning med bara en vridning av pluggen. Har ett starkt grepp överst i mitten för åtdragning och borttagning. Sortimentet passar för hydrauliska kopplingar med metriska gängor såväl som med BSP-, UNF-, och JIC-gängor.

Varje plugg finns med en rad olika gängstorlekar och modeller.

  • Lätta att få på plats och ta bort, när de tryckts i rätt läge får man en säker och tät passning med bara en vridning av pluggen.
  • Har ett starkt grepp överst i mitten för åtdragning och borttagning.
  • Passar såväl metriska gängor som BSP- och UNF-gängor.
Material: LDPE Färg: Röd, Gul, Blå Serienummer: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
59 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Färg d h D Gängstandard Typ Köp
6,3053 kr - 14,0253 kr 1641 I lager
1-7/8
Gul
45.1 mm
11.7 mm
UNF Gängor
1
0,438 kr - 1,0647 kr 15048 I lager
7/16-20
Blå
9.5 mm
7.0 mm
15.5 mm
UNF Gängor
1
1,3975 kr - 3,4097 kr 2952 I lager
Röd
2
1,5684 kr - 3,2273 kr 1162 I lager
1-1/16-12
Gul
24.7 mm
7.4 mm
UNF Gängor
1
0,9651 kr - 1,9937 kr 13500 I lager
13/16
Gul
18.6 mm
7.4 mm
UNF Gängor
1
1,1777 kr - 2,621 kr 14009 I lager
9/16
Gul
12.6 mm
7.4 mm
UNF Gängor
1
0,4768 kr - 1,7778 kr 922 I lager
Röd
2
2,6715 kr - 5,6101 kr Fråga angående leveranstidhär
1-1/4
Gul
29.5 mm
8.6 mm
UNF Gängor
1
0,4395 kr - 1,0735 kr 25 I lager
1/2-20
Blå
11.0 mm
7.0 mm
17.0 mm
UNF Gängor
1
0,8517 kr - 1,7614 kr 6670 I lager
5/8
Gul
14.2 mm
7.4 mm
UNF Gängor
1
5,185 kr - 9,5613 kr 10092 I lager
1-5/8
Gul
38.7 mm
11.7 mm
UNF Gängor
1
1,8761 kr - 4,8259 kr 30591 I lager
3/8
Gul
8.2 mm
6.0 mm
UNF Gängor
1
0,8818 kr - 1,9635 kr 3404 I lager
3/4
Gul
17.2 mm
7.4 mm
UNF Gängor
1
0,6348 kr - 2,3596 kr 13959 I lager
Röd
2
3,2172 kr - 6,9674 kr 9518 I lager
1-5/16
Gul
30.9 mm
8.6 mm
UNF Gängor
1
0,5802 kr - 1,4079 kr Fråga angående leveranstidhär
7/8-14
Blå
20.3 mm
10.4 mm
26.6 mm
UNF Gängor
1
2,5278 kr - 5,399 kr Fråga angående leveranstidhär
1-3/16
Gul
27.7 mm
8.6 mm
UNF Gängor
1
0,9091 kr - 1,879 kr 13315 I lager
11/16
Gul
15.5 mm
7.4 mm
UNF Gängor
1
0,8959 kr - 1,2543 kr 78083 I lager
1/2
Gul
11.1 mm
6.9 mm
UNF Gängor
1
0,5572 kr - 1,3528 kr 11995 I lager
3/4-16
Blå
17.4 mm
8.6 mm
24.9 mm
UNF Gängor
1
  • av 3
Plugg med snäppfäste UNF 1-7/8" UNF Gul LDPE

10158760

Prisintervall
14,0253 kr - 6,3053 kr

Lagernivåer
1641 I lager
Egenskaper
  • d
    45.1 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gängstorlek
    1-7/8
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
Plugg med snäppfäste UNF 7⁄16" x 20 UNF/JIC Blå LDPE

10085141

Prisintervall
1,0647 kr - 0,438 kr

Lagernivåer
15048 I lager
Egenskaper
  • D
    15.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    7/16-20
  • Gängstandard
    JIC Gängor
Tryckplugg 30.9 mm 8.0 mm 35.0 mm LDPE Röd

10085257

Prisintervall
3,4097 kr - 1,3975 kr

Lagernivåer
2952 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ
    2
  • Commodity Code
    3926909790
Plugg med snäppfäste UNF 1-1/16-12" UNF Gul LDPE

10158715

Prisintervall
3,2273 kr - 1,5684 kr

Lagernivåer
1162 I lager
Egenskaper
  • d
    24.7 mm
  • h
    7.4 mm
  • Gängstorlek
    1-1/16-12
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
Plugg med snäppfäste UNF 13/16" UNF Gul LDPE

10158807

Prisintervall
1,9937 kr - 0,9651 kr

Lagernivåer
13500 I lager
Egenskaper
  • d
    18.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Gängstorlek
    13/16
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
Plugg med snäppfäste UNF 9/16" UNF Gul LDPE

10158876

Prisintervall
2,621 kr - 1,1777 kr

Lagernivåer
14009 I lager
Egenskaper
  • d
    12.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Gängstorlek
    9/16
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
Tryckplugg 11.9 mm 6.3 mm 16.4 mm LDPE Röd

10085226

Prisintervall
1,7778 kr - 0,4768 kr

Lagernivåer
922 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ
    2
  • Commodity Code
    3926909790
Plugg med snäppfäste UNF 1-1/4" UNF Gul LDPE

10158722

Prisintervall
5,6101 kr - 2,6715 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    29.5 mm
  • h
    8.6 mm
  • Gängstorlek
    1-1/4
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
Plugg med snäppfäste UNF 1/2” x 20 UNF/JIC Blå LDPE

10085158

Prisintervall
1,0735 kr - 0,4395 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • D
    17.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    1/2-20
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Plugg med snäppfäste UNF 5/8" UNF Gul LDPE

10158845

Prisintervall
1,7614 kr - 0,8517 kr

Lagernivåer
6670 I lager
Egenskaper
  • d
    14.2 mm
  • h
    7.4 mm
  • Gängstorlek
    5/8
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
Plugg med snäppfäste UNF 1-5/8" UNF Gul LDPE

10158753

Prisintervall
9,5613 kr - 5,185 kr

Lagernivåer
10092 I lager
Egenskaper
  • d
    38.7 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gängstorlek
    1-5/8
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
Plugg med snäppfäste UNF 3/8" UNF Gul LDPE

10158821

Prisintervall
4,8259 kr - 1,8761 kr

Lagernivåer
30591 I lager
Egenskaper
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    3/8
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
Plugg med snäppfäste UNF 3/4" UNF Gul LDPE

10158814

Prisintervall
1,9635 kr - 0,8818 kr

Lagernivåer
3404 I lager
Egenskaper
  • d
    17.2 mm
  • h
    7.4 mm
  • Gängstorlek
    3/4
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
Tryckplugg 19.2 mm 7.0 mm 23.8 mm LDPE Röd

10085233

Prisintervall
2,3596 kr - 0,6348 kr

Lagernivåer
13959 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ
    2
  • Commodity Code
    3926909790
Plugg med snäppfäste UNF 1-5/16" UNF Gul LDPE

10158746

Prisintervall
6,9674 kr - 3,2172 kr

Lagernivåer
9518 I lager
Egenskaper
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.6 mm
  • Gängstorlek
    1-5/16
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
Plugg med snäppfäste UNF 7/8" x 14 UNF/JIC Blå LDPE

10085196

Prisintervall
1,4079 kr - 0,5802 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    26.6 mm
  • d
    20.3 mm
  • h
    10.4 mm
  • Gängstorlek
    7/8-14
  • Gängstandard
    JIC Gängor
Plugg med snäppfäste UNF 1-3/16" UNF Gul LDPE

10158739

Prisintervall
5,399 kr - 2,5278 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    27.7 mm
  • h
    8.6 mm
  • Gängstorlek
    1-3/16
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
Plugg med snäppfäste UNF 11/16" UNF Gul LDPE

10158791

Prisintervall
1,879 kr - 0,9091 kr

Lagernivåer
13315 I lager
Egenskaper
  • d
    15.5 mm
  • h
    7.4 mm
  • Gängstorlek
    11/16
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
Plugg med snäppfäste UNF 1/2" UNF Gul LDPE

10158777

Prisintervall
1,2543 kr - 0,8959 kr

Lagernivåer
78083 I lager
Egenskaper
  • d
    11.1 mm
  • h
    6.9 mm
  • Gängstorlek
    1/2
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
Plugg med snäppfäste UNF 3/4" x 16 UNF/JIC Blå LDPE

10085189

Prisintervall
1,3528 kr - 0,5572 kr

Lagernivåer
11995 I lager
Egenskaper
  • D
    24.9 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    8.6 mm
  • Gängstorlek
    3/4-16
  • Gängstandard
    JIC Gängor