Meny Sök

Pluggar med centrerad dragtunga

I lager

Plugg med dragtunga i centrum pluggas lätt in i gängade såväl som ogängade hål. Den koniska utformningen gör att den kan användas i flera olika innerdiametrar. Pluggen skapar tät och säker passning som förhindrar att oönskade ämnen tränger in i det öppna röret eller hålet och skyddar därmed invändiga komponenter samt garanterar optimal funktion.

Den inbyggda fliken i mitten dras uppåt för att snabbt och lätt ta bort pluggen. Pluggen skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion under lagring och transport.

Används i diverse tillämpningar.

  • Den koniska utformningen gör att den kan användas i flera olika innerdiametrar.
  • Den inbyggda fliken i mitten gör att pluggen snabbt och lätt kan tas bort/sättas på plats, för hand eller med verktyg.
  • Används i diverse tillämpningar, exempelvis elkablar i maskiner, utrustning och kontrollpaneler.
Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Gul, Orange, Röd Serienummer: SR1174, SR1068

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Visa färre filter Visa fler filter
62 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet H D d2 Material d1 Typ Köp
0,8683 kr - 1,0858 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
35.7 mm
21.5 mm
LDPE
19.0 mm
1,1568 kr - 1,4453 kr 1152 I lager
12.0 mm
47.0 mm
31.5 mm
LDPE - PIR
29.0 mm
0,5237 kr - 1,9643 kr 16200 I lager
9.5 mm
14.0 mm
10.8 mm
LDPE - PIR
9.5 mm
2,3078 kr - 8,0571 kr 2861 I lager
19.1 mm
44.5 mm
40.7 mm
LDPE
36.9 mm
1
0,6361 kr - 0,7959 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
31.0 mm
17.0 mm
LDPE - PIR
14.5 mm
0,8106 kr - 1,0148 kr 11495 I lager
10.0 mm
32.0 mm
18.0 mm
LDPE
15.5 mm
0,926 kr - 1,1568 kr 8032 I lager
11.0 mm
38.7 mm
24.2 mm
LDPE - PIR
21.0 mm
0,6938 kr - 1,2025 kr 251700 I lager
15.9 mm
27.0 mm
23.2 mm
LDPE - PIR
21.3 mm
8,2549 kr - 19,6482 kr 465 I lager
31.5 mm
70.6 mm
67.3 mm
LDPE - PIR
59.3 mm
2,7072 kr - 9,522 kr 3300 I lager
25.4 mm
54.9 mm
49.2 mm
LDPE
45.9 mm
1
1,2737 kr - 1,5829 kr 1598 I lager
12.0 mm
47.6 mm
32.0 mm
LDPE - PIR
29.5 mm
0,5074 kr - 1,8977 kr Fråga angående leveranstidhär
11.9 mm
19.0 mm
16.0 mm
LDPE
14.2 mm
1,1036 kr - 2,6283 kr 33110 I lager
13.5 mm
20.6 mm
17.0 mm
LDPE
14.7 mm
1
1,2308 kr - 3,0135 kr 4600 I lager
19.0 mm
32.0 mm
27.7 mm
LDPE - PIR
24.7 mm
1,4172 kr - 3,3127 kr 17500 I lager
9.5 mm
15.1 mm
10.9 mm
LDPE
9.2 mm
1
1,8788 kr - 3,0859 kr 2468 I lager
22.4 mm
44.5 mm
38.8 mm
LDPE
34.1 mm
1
1,7604 kr - 4,2144 kr 15800 I lager
19.1 mm
39.4 mm
32.7 mm
LDPE
29.2 mm
1
1,466 kr - 3,4893 kr 3600 I lager
19.1 mm
28.5 mm
24.7 mm
LDPE
22.1 mm
1
1,1139 kr - 3,912 kr Fråga angående leveranstidhär
11.9 mm
18.3 mm
14.4 mm
LDPE
12.7 mm
1
1,0873 kr - 5,337 kr Fråga angående leveranstidhär
10.3 mm
16.7 mm
12.3 mm
LDPE
11.4 mm
1
  • av 4
Plugg med dragtunga i centrum 19.0 mm LDPE Gul

10287521

Prisintervall
1,0858 kr - 0,8683 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    35.7 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • H
    11.0 mm
  • Commodity Code
    39235
Plugg med dragtunga i centrum 29.0 mm LDPE - PIR Gul

10287569

Prisintervall
1,4453 kr - 1,1568 kr

Lagernivåer
1152 I lager
Egenskaper
  • D
    47.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Commodity Code
    39235
Plugg med dragtunga i centrum 20.5 mm 9.5 mm LDPE - PIR Röd

10073117

Prisintervall
1,9643 kr - 0,5237 kr

Lagernivåer
16200 I lager
Egenskaper
  • D
    14.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    10.8 mm
  • H
    9.5 mm
  • Gängstorlek
    3/8 in
Plugg med dragtunga i centrum 25.4 mm 36.9 mm LDPE Orange

10153031

Prisintervall
8,0571 kr - 2,3078 kr

Lagernivåer
2861 I lager
Egenskaper
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.9 mm
  • d2
    40.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    Non Threaded
Plugg med dragtunga i centrum 14.5 mm LDPE - PIR Gul

10287484

Prisintervall
0,7959 kr - 0,6361 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    31.0 mm
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    17.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Plugg med dragtunga i centrum 15.5 mm LDPE Gul

10287491

Prisintervall
1,0148 kr - 0,8106 kr

Lagernivåer
11495 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Plugg med dragtunga i centrum 21.0 mm LDPE - PIR Gul

10287538

Prisintervall
1,1568 kr - 0,926 kr

Lagernivåer
8032 I lager
Egenskaper
  • D
    38.7 mm
  • d1
    21.0 mm
  • d2
    24.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Commodity Code
    39235
Plugg med dragtunga i centrum 26.9 mm 21.3 mm LDPE - PIR Röd

10073179

Prisintervall
1,2025 kr - 0,6938 kr

Lagernivåer
251700 I lager
Egenskaper
  • D
    27.0 mm
  • d1
    21.3 mm
  • d2
    23.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gängstorlek
    7/8 in; 5/8 in; M24
Plugg med dragtunga i centrum 1.240 in 2.335 in LDPE - PIR Röd

10073216

Prisintervall
19,6482 kr - 8,2549 kr

Lagernivåer
465 I lager
Egenskaper
  • D
    70.6 mm
  • d1
    59.3 mm
  • d2
    67.3 mm
  • H
    31.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Plugg med dragtunga i centrum 31.8 mm 45.9 mm LDPE Orange

10153055

Prisintervall
9,522 kr - 2,7072 kr

Lagernivåer
3300 I lager
Egenskaper
  • D
    54.9 mm
  • d1
    45.9 mm
  • d2
    49.2 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstorlek
    Non Threaded
Plugg med dragtunga i centrum 29.5 mm LDPE - PIR Gul

10287576

Prisintervall
1,5829 kr - 1,2737 kr

Lagernivåer
1598 I lager
Egenskaper
  • D
    47.6 mm
  • d1
    29.5 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Plugg med dragtunga i centrum 22.9 mm 14.2 mm LDPE Röd

10073148

Prisintervall
1,8977 kr - 0,5074 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    19.0 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.0 mm
  • H
    11.9 mm
  • Gängstorlek
    5/8 in; 3/8 in; M16
Plugg med dragtunga i centrum 19.1 mm 14.7 mm LDPE Orange

10152928

Prisintervall
2,6283 kr - 1,1036 kr

Lagernivåer
33110 I lager
Egenskaper
  • D
    20.6 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • Gängstorlek
    Non Threaded
Plugg med dragtunga i centrum 30.0 mm 24.7 mm LDPE - PIR Röd

10073186

Prisintervall
3,0135 kr - 1,2308 kr

Lagernivåer
4600 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • d1
    24.7 mm
  • d2
    27.7 mm
  • H
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    1-1/8 in; M28; M30
Plugg med dragtunga i centrum 19.1 mm 9.2 mm LDPE Orange

10153079

Prisintervall
3,3127 kr - 1,4172 kr

Lagernivåer
17500 I lager
Egenskaper
  • D
    15.1 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.9 mm
  • H
    9.5 mm
  • Gängstorlek
    Non Threaded
Plugg med dragtunga i centrum 25.4 mm 34.1 mm LDPE Orange

10153024

Prisintervall
3,0859 kr - 1,8788 kr

Lagernivåer
2468 I lager
Egenskaper
  • D
    44.5 mm
  • d1
    34.1 mm
  • d2
    38.8 mm
  • H
    22.4 mm
  • Gängstorlek
    Non Threaded
Plugg med dragtunga i centrum 25.4 mm 29.2 mm LDPE Orange

10152997

Prisintervall
4,2144 kr - 1,7604 kr

Lagernivåer
15800 I lager
Egenskaper
  • D
    39.4 mm
  • d1
    29.2 mm
  • d2
    32.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    Non Threaded
Plugg med dragtunga i centrum 25.4 mm 22.1 mm LDPE Orange

10152959

Prisintervall
3,4893 kr - 1,466 kr

Lagernivåer
3600 I lager
Egenskaper
  • D
    28.5 mm
  • d1
    22.1 mm
  • d2
    24.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    Non Threaded
Plugg med dragtunga i centrum 20.6 mm 12.7 mm LDPE Orange

10152911

Prisintervall
3,912 kr - 1,1139 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    18.3 mm
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    14.4 mm
  • H
    11.9 mm
  • Gängstorlek
    Non Threaded
Plugg med dragtunga i centrum 14.3 mm 11.4 mm LDPE Orange

10152904

Prisintervall
5,337 kr - 1,0873 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    16.7 mm
  • d1
    11.4 mm
  • d2
    12.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • Gängstorlek
    Non Threaded