Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plugg med dragtunga i centrum pluggas lätt in i gängade såväl som ogängade hål. Den koniska utformningen gör att den kan användas i flera olika innerdiametrar. Pluggen skapar tät och säker passning som förhindrar att oönskade ämnen tränger in i det öppna röret eller hålet och skyddar därmed invändiga komponenter samt garanterar optimal funktion.
Den inbyggda fliken i mitten dras uppåt för att snabbt och lätt ta bort pluggen. Pluggen skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion under lagring och transport.
Används i diverse tillämpningar.
Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Gul, Orange, Röd Serienummer: SR1174, SR1068
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | H | D | d2 | Material | d1 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2884 kr - 0,3609 kr | 30409 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,3476 kr - 0,4349 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 10287415 | 0,3476 kr - 0,4349 kr | 1655 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
| 0,5784 kr - 0,7249 kr | 37234 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 1,7604 kr - 4,2144 kr | 15800 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
1.551 in
39.4 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
LDPE
|
1.15 in
29.2 mm
|
1
|
||
| 2,3078 kr - 8,0571 kr | 2861 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.602 in
40.7 mm
|
LDPE
|
1.453 in
36.9 mm
|
1
|
||
| 0,3491 kr - 1,3067 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
LDPE - PIR
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||
| 0,534 kr - 1,3028 kr | 2000 I lager |
0.484 in
12.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
LDPE - PIR
|
0.646 in
16.4 mm
|
|
||
| 1,0873 kr - 5,337 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.406 in
10.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
LDPE
|
0.449 in
11.4 mm
|
1
|
||
| 1,2056 kr - 4,2283 kr | 5500 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
LDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
||
| 1,0459 kr - 2,5377 kr | 10750 I lager |
0.701 in
17.8 mm
|
1.138 in
28.9 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.886 in
22.5 mm
|
|
||
| 5,5476 kr - 10,6338 kr | 55 I lager |
1.039 in
26.4 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
2.075 in
52.7 mm
|
LDPE - PIR
|
1.898 in
48.2 mm
|
|
||
| 5,9914 kr - 8,388 kr | 265 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
2.937 in
74.6 mm
|
2.764 in
70.2 mm
|
LDPE - PIR
|
2.654 in
67.4 mm
|
|
||
| 1,7752 kr - 6,2093 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.78 in
19.8 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
LDPE
|
1.094 in
27.8 mm
|
1
|
||
| 1,8788 kr - 3,0859 kr | 2468 I lager |
0.882 in
22.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.528 in
38.8 mm
|
LDPE
|
1.343 in
34.1 mm
|
1
|
||
| 0,4423 kr - 1,653 kr | 10000 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
LDPE - PIR
|
0.429 in
10.9 mm
|
|
||
| 0,6361 kr - 0,7959 kr | 20810 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 0,6361 kr - 0,7959 kr | 5050 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
||
| 0,926 kr - 1,1568 kr | 114178 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
1.661 in
42.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,3654 kr - 1,375 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.331 in
8.4 mm