Meny Sök

Pluggar för metallplåt

I lager

Pluggar för metallplåt, används för att täcka eller plugga igen hål under transport eller för att ge färdiga produkter en prydlig yta. Pluggen, av nylon (PA 66) skyddar den som hanterar produkten från splitter som ofta förekommer med fabrikstillverkade hål. De kan också användas för att skydda invändiga gängor från skador under transport.

Finns i tre färger, praktiskt för färgidentifiering eller för att matcha den färdiga produkten.

Pluggar för metallplåt kan lätt tryckas på plats utan att behöva fästas och kan enkelt tas bort.

  • Används för att plugga igen hål under transport.
  • Kan lätt tryckas på plats utan att behöva fästas .
  • Ger dina applikationer en prydlig finish.
Material: Nylon 6/6, PA66, Nylon Färg: Naturfärgad, Svart, Grå, Vit, Beige Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SR2041

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Färg d H Typ Köp
0,6213 kr - 0,6213 kr 51002 I lager
10.4 mm
Vit
6.4 mm
7.1 mm
1
0,6331 kr - 0,6331 kr 29367 I lager
12.0 mm
Grå
8.0 mm
7.2 mm
2
0,645 kr - 0,645 kr 929 I lager
13.5 mm
Svart
9.5 mm
7.2 mm
2
1,3255 kr - 1,8344 kr 14879 I lager
29.2 mm
Grå
24.0 mm
7.6 mm
4
0,7026 kr - 0,9808 kr 70573 I lager
18.7 mm
Vit
14.0 mm
7.4 mm
2
1,1405 kr - 1,5829 kr 1522 I lager
27.4 mm
Vit
22.2 mm
7.6 mm
3
0,7219 kr - 0,7219 kr 5121 I lager
14.0 mm
Vit
10.0 mm
7.2 mm
2
0,6686 kr - 0,6686 kr 4000 I lager
16.0 mm
Svart
12.0 mm
7.3 mm
2
0,6331 kr - 0,6331 kr 100167 I lager
12.0 mm
Svart
8.0 mm
7.2 mm
2
0,6568 kr - 0,6568 kr 35228 I lager
14.0 mm
Grå
10.0 mm
7.2 mm
2
0,6805 kr - 0,9482 kr 20937 I lager
17.1 mm
Svart
12.7 mm
7.3 mm
2
0,7145 kr - 0,9956 kr 11950 I lager
18.7 mm
Grå
14.3 mm
7.4 mm
2
0,7145 kr - 0,9956 kr 32907 I lager
18.7 mm
Vit
14.3 mm
7.4 mm
2
0,7722 kr - 1,0769 kr 25550 I lager
20.4 mm
Svart
15.9 mm
7.4 mm
3
1,3728 kr - 1,8936 kr 41441 I lager
30.6 mm
Svart
25.4 mm
7.6 mm
3
0,7722 kr - 1,0769 kr 31018 I lager
20.4 mm
Grå
15.9 mm
7.4 mm
4
0,6686 kr - 0,6686 kr 351 I lager
16.0 mm
Grå
12.0 mm
7.3 mm
2
1,1405 kr - 1,5829 kr 8384 I lager
27.4 mm
Grå
22.2 mm
7.6 mm
4
0,6331 kr - 0,6331 kr 17030 I lager
12.0 mm
Vit
8.0 mm
7.2 mm
1
0,5858 kr - 0,5858 kr 47459 I lager
7.0 mm
Grå
4.0 mm
7.1 mm
1
  • av 5
Täcklock för plåtar 6.4 mm 10.4 mm Vit PA66

10126639

Prisintervall
0,6213 kr - 0,6213 kr

Lagernivåer
51002 I lager
Egenskaper
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 8.0 mm 12.0 mm Grå PA66

10126677

Prisintervall
0,6331 kr - 0,6331 kr

Lagernivåer
29367 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 9.5 mm 13.5 mm Svart PA66

10126714

Prisintervall
0,645 kr - 0,645 kr

Lagernivåer
929 I lager
Egenskaper
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 24.0 mm 29.2 mm Grå PA66

10127032

Prisintervall
1,8344 kr - 1,3255 kr

Lagernivåer
14879 I lager
Egenskaper
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 14.0 mm 18.7 mm Vit PA66

10126813

Prisintervall
0,9808 kr - 0,7026 kr

Lagernivåer
70573 I lager
Egenskaper
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 22.2 mm 27.4 mm Vit PA66

10126998

Prisintervall
1,5829 kr - 1,1405 kr

Lagernivåer
1522 I lager
Egenskaper
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 10.0 mm 14.0 mm Vit PA66

10126721

Prisintervall
0,7219 kr - 0,7219 kr

Lagernivåer
5121 I lager
Egenskaper
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 12.0 mm 16.0 mm Svart PA66

10126776

Prisintervall
0,6686 kr - 0,6686 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 8.0 mm 12.0 mm Svart PA66

10126684

Prisintervall
0,6331 kr - 0,6331 kr

Lagernivåer
100167 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 10.0 mm 14.0 mm Grå PA66

10126738

Prisintervall
0,6568 kr - 0,6568 kr

Lagernivåer
35228 I lager
Egenskaper
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 12.7 mm 17.1 mm Svart PA66

10126806

Prisintervall
0,9482 kr - 0,6805 kr

Lagernivåer
20937 I lager
Egenskaper
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 14.3 mm 18.7 mm Grå PA66

10126851

Prisintervall
0,9956 kr - 0,7145 kr

Lagernivåer
11950 I lager
Egenskaper
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 14.3 mm 18.7 mm Vit PA66

10126844

Prisintervall
0,9956 kr - 0,7145 kr

Lagernivåer
32907 I lager
Egenskaper
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 15.9 mm 20.4 mm Svart PA66

10126899

Prisintervall
1,0769 kr - 0,7722 kr

Lagernivåer
25550 I lager
Egenskaper
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 25.4 mm 30.6 mm Svart PA66

10127070

Prisintervall
1,8936 kr - 1,3728 kr

Lagernivåer
41441 I lager
Egenskaper
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 15.9 mm 20.4 mm Grå PA66

10126882

Prisintervall
1,0769 kr - 0,7722 kr

Lagernivåer
31018 I lager
Egenskaper
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 12.0 mm 16.0 mm Grå PA66

10126769

Prisintervall
0,6686 kr - 0,6686 kr

Lagernivåer
351 I lager
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 22.2 mm 27.4 mm Grå PA66

10127001

Prisintervall
1,5829 kr - 1,1405 kr

Lagernivåer
8384 I lager
Egenskaper
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 8.0 mm 12.0 mm Vit PA66

10126660

Prisintervall
0,6331 kr - 0,6331 kr

Lagernivåer
17030 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 4.0 mm 7.0 mm Grå PA66

10126585

Prisintervall
0,5858 kr - 0,5858 kr

Lagernivåer
47459 I lager
Egenskaper
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm