10126882
161015927002
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 - 999 | 1,0456 kr |
| 1000 + | 0,7497 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 0.803 in |
|---|---|
| D | 20.4 mm |
| d | 15.9 mm |
| d | 0.626 in |
| H | 0.291 in |
| H | 7.4 mm |
| h | 0.291 in |
| h | 7.4 mm |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.8 - 3.8 mm |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.031 - 0.15 in |
| Minsta paneltjocklek | 0.8 mm |
| Minsta paneltjocklek | 0.031 in |
| Maximal paneltjocklek | 3.8 mm |
| Maximal paneltjocklek | 0.15 in |
| Färg | Grå |
| Material | PA66 |
| Typ | 4 – Extra kraftigt |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta