Meny Sök

Platta brickor – plast

I lager

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Används för att isolera fästelement från elektricitet och fukt.
  • Motstår korrosion, nötning och de flesta kemikalier.
  • Det säkerställer en säker och stabil anslutning och minskar risken.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Färg: Naturfärgad, Svart, Brun Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
609 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material Innerdiameter Ytterdiameter Tjocklek Köp
2,8167 kr - 6,8049 kr 50124 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
0,6247 kr - 0,6247 kr 77998 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
2.2 mm
5.0 mm
0.3 mm
3,8347 kr - 3,8347 kr 131 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
19.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
3,7371 kr - 3,7371 kr 1990 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.5 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,99 kr - 0,99 kr 8340 I lager
Svart
Nylon 6/6
3.2 mm
7.2 mm
1.0 mm
1,5896 kr - 1,5896 kr 24105 I lager
Svart
Nylon 6/6
4.0 mm
7.0 mm
2.0 mm
0,2482 kr - 0,2705 kr 29242 I lager
Svart
Nylon 6/6
4.3 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,3277 kr - 0,3277 kr 5150 I lager
Svart
Nylon 6/6
4.9 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,4448 kr - 0,4448 kr 37997 I lager
Svart
Nylon 6/6
6.1 mm
11.0 mm
1.0 mm
1,7709 kr - 1,7709 kr 23460 I lager
Svart
Nylon 6/6
6.2 mm
16.0 mm
1.0 mm
2,9423 kr - 2,9423 kr 9355 I lager
Svart
Nylon 6/6
8.2 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,6623 kr - 0,6623 kr 21000 I lager
Svart
Nylon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
2.0 mm
0,6512 kr - 0,9077 kr 8931 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
20,582 kr - 42,0545 kr 19 I lager
Ljusbrun
PEEK
8.4 mm
17.0 mm
1.6 mm
1,3121 kr - 1,8127 kr 31594 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
15.2 mm
26.0 mm
1.4 mm
7,1814 kr - 18,2121 kr 684 I lager
Ljusbrun
PEEK
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
1,9801 kr - 3,6116 kr 10458 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
8,1293 kr - 20,625 kr 24223 I lager
Ljusbrun
PEEK
6.4 mm
12.5 mm
1.6 mm
0,4183 kr - 0,4183 kr 69400 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
3.2 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,534 kr - 0,534 kr 14000 I lager
Svart
Nylon 6/6
2.3 mm
4.8 mm
0.5 mm
  • av 31
Bricka 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10042441

Prisintervall
6,8049 kr - 2,8167 kr

Lagernivåer
50124 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    19.0 mm
  • Ytterdiameter
    34.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 2.2 mm 5.0 mm 0.3 mm Nylon 6/6

10178645

Prisintervall
0,6247 kr - 0,6247 kr

Lagernivåer
77998 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    2.2 mm
  • Ytterdiameter
    5.0 mm
  • Tjocklek
    0.3 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 19.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068144

Prisintervall
3,8347 kr - 3,8347 kr

Lagernivåer
131 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    19.0 mm
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 10.5 mm 37.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10067802

Prisintervall
3,7371 kr - 3,7371 kr

Lagernivåer
1990 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.5 mm
  • Ytterdiameter
    37.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 3.2 mm 7.2 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213445

Prisintervall
0,99 kr - 0,99 kr

Lagernivåer
8340 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    7.2 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Svart
Bricka 4.0 mm 7.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10213483

Prisintervall
1,5896 kr - 1,5896 kr

Lagernivåer
24105 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.0 mm
  • Ytterdiameter
    7.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Svart
Bricka 4.3 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10213520

Prisintervall
0,2705 kr - 0,2482 kr

Lagernivåer
29242 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Svart
Bricka 4.9 mm 10.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10213568

Prisintervall
0,3277 kr - 0,3277 kr

Lagernivåer
5150 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.9 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Svart
Bricka 6.1 mm 11.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213605

Prisintervall
0,4448 kr - 0,4448 kr

Lagernivåer
37997 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.1 mm
  • Ytterdiameter
    11.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Svart
Bricka 6.2 mm 16.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213643

Prisintervall
1,7709 kr - 1,7709 kr

Lagernivåer
23460 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.2 mm
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Svart
Bricka 8.2 mm 12.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213681

Prisintervall
2,9423 kr - 2,9423 kr

Lagernivåer
9355 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Svart
Bricka 6.2 mm 12.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10213636

Prisintervall
0,6623 kr - 0,6623 kr

Lagernivåer
21000 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.2 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Svart
Bricka 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10041802

Prisintervall
0,9077 kr - 0,6512 kr

Lagernivåer
8931 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.5 mm
  • Ytterdiameter
    21.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Platt bricka 8.4 mm 17.0 mm 1.6 mm PEEK

10220900

Prisintervall
42,0545 kr - 20,582 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.4 mm
  • Ytterdiameter
    17.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 15.2 mm 26.0 mm 1.4 mm Nylon 6/6

10041857

Prisintervall
1,8127 kr - 1,3121 kr

Lagernivåer
31594 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    15.2 mm
  • Ytterdiameter
    26.0 mm
  • Tjocklek
    1.4 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PEEK

10220887

Prisintervall
18,2121 kr - 7,1814 kr

Lagernivåer
684 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.3 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10041895

Prisintervall
3,6116 kr - 1,9801 kr

Lagernivåer
10458 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    21.0 mm
  • Ytterdiameter
    37.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Platt bricka 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm PEEK

10220894

Prisintervall
20,625 kr - 8,1293 kr

Lagernivåer
24223 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Ytterdiameter
    12.5 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10325049

Prisintervall
0,4183 kr - 0,4183 kr

Lagernivåer
69400 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    9.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 2.3 mm 4.8 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10213391

Prisintervall
0,534 kr - 0,534 kr

Lagernivåer
14000 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    2.3 mm
  • Ytterdiameter
    4.8 mm
  • Tjocklek
    0.5 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Svart