Meny Sök

Platta brickor – plast

I lager

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Används för att isolera fästelement från elektricitet och fukt.
  • Motstår korrosion, nötning och de flesta kemikalier.
  • Det säkerställer en säker och stabil anslutning och minskar risken.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Färg: Naturfärgad, Svart, Brun Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter 1 Filter
3 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material Innerdiameter Ytterdiameter Tjocklek Köp
0,4983 kr - 0,6635 kr 17204 I lager
Naturfärgad
Nylon
10.4 mm
15.9 mm
0.8 mm
0,7862 kr - 0,9514 kr 11631 I lager
Naturfärgad
Nylon
6.6 mm
17.4 mm
1.0 mm
1,9246 kr - 2,5565 kr 5364 I lager
Naturfärgad
Nylon
12.7 mm
22.3 mm
1.6 mm
N/A 10.4 mm (ID) 15.9 mm (OD)

10356517

Prisintervall
0,6635 kr - 0,4983 kr

Lagernivåer
17204 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.4 mm
  • Ytterdiameter
    15.9 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
N/A 6.6 mm (ID) 17.4 mm (OD)

10356654

Prisintervall
0,9514 kr - 0,7862 kr

Lagernivåer
11631 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.6 mm
  • Ytterdiameter
    17.4 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
N/A 12.7 mm (ID) 22.3 mm (OD)

10356944

Prisintervall
2,5565 kr - 1,9246 kr

Lagernivåer
5364 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    12.7 mm
  • Ytterdiameter
    22.3 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund