Meny Sök

Platt bricka M3 3.2 7.0 0.5 Beige PEEK

Platt bricka tillverkad av PEEK, vilket erbjuder hållbarhet, slitstyrka, kemisk resistens och termisk stabilitet. Ger en robust och jämn yta för spänningsfördelning, vilket bidrar till att minska monteringsskador och förlänga komponenternas livslängd. Tål temperaturer upp till 260 °C.
Essentra artikelnummer:

20828400

Tillverkarens artikelnummer:

20828400

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 99 9,9498 kr
100 + 8,9548 kr
Standardförpackning: 20

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

199,00 kr

20 x 9,9498 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För tråd M3
h1 0.5
d1 3.2
d2 7.0
Draghållfasthet (N) 116 N/mm
Färg Beige
Material PEEK

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss