Meny Sök

Platta brickor – PEEK

I lager

Platta brickor tillverkade av PEEK-material, har hög mekanisk hållfasthet, utmärkt kemisk resistens och termisk stabilitet.

Ger en robust och jämn yta för spänningsfördelning, vilket bidrar till att minska monteringsskador och förlänga komponenternas livslängd. Idealisk för användning i miljöer med höga mekaniska belastningar eller upprepade rörelser.

Brickorna bibehåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C vilket gör dem idealiska för användning inom medicin-, elektronik- och fordonsindustrin Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SR1929

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
6 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 h1 d1 För tråd Köp
11,323 kr - 12,5811 kr 20 I lager
10.0
1.0
5.3
M5
39,1453 kr - 43,4948 kr Fråga angående leveranstidhär
21.0
2.0
10.5
M10
8,9548 kr - 9,9498 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
0.5
3.2
M3
10,362 kr - 11,5133 kr Fråga angående leveranstidhär
9.0
0.8
4.3
M4
30,3184 kr - 33,6871 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0
1.6
8.4
M8
14,9673 kr - 16,6303 kr Fråga angående leveranstidhär
12.5
1.6
6.4
M6
Platt bricka M5 5.3 10.0 1.0 Beige PEEK

20828424

Prisintervall
12,5811 kr - 11,323 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • För tråd
    M5
  • h1
    1.0
  • d1
    5.3
  • d2
    10.0
  • Draghållfasthet (N)
    116 N/mm
Platt bricka M10 10.5 21.0 2.0 Beige PEEK

20828455

Prisintervall
43,4948 kr - 39,1453 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För tråd
    M10
  • h1
    2.0
  • d1
    10.5
  • d2
    21.0
  • Draghållfasthet (N)
    116 N/mm
Platt bricka M3 3.2 7.0 0.5 Beige PEEK

20828400

Prisintervall
9,9498 kr - 8,9548 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För tråd
    M3
  • h1
    0.5
  • d1
    3.2
  • d2
    7.0
  • Draghållfasthet (N)
    116 N/mm
Platt bricka M4 4.3 9.0 0.8 Beige PEEK

20828417

Prisintervall
11,5133 kr - 10,362 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För tråd
    M4
  • h1
    0.8
  • d1
    4.3
  • d2
    9.0
  • Draghållfasthet (N)
    116 N/mm
Platt bricka M8 8.4 17.0 1.6 Beige PEEK

20828448

Prisintervall
33,6871 kr - 30,3184 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För tråd
    M8
  • h1
    1.6
  • d1
    8.4
  • d2
    17.0
  • Draghållfasthet (N)
    116 N/mm
Platt bricka M6 6.4 12.5 1.6 Beige PEEK

20828431

Prisintervall
16,6303 kr - 14,9673 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För tråd
    M6
  • h1
    1.6
  • d1
    6.4
  • d2
    12.5
  • Draghållfasthet (N)
    116 N/mm