Meny Sök

Platta brickor - Gummi

I lager

Platt gummibricka som används för att isolera din fästanordning från elektricitet och fukt. Den erbjuder en bra balans mellan mekanisk styrka och god temperatur-, kemikalie- och nötningsbeständighet för användning i ett brett spektrum av industriella applikationer.

Det kan bidra till att säkerställa en säker och stabil anslutning och minska risken för skador på materialet som fästs eller själva fästelementet. De ger full isolering, dämpning och avstånd.

  • Material: TPR, PVC, TPE
  • Färg: svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 HB

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
49 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material Innerdiameter Ytterdiameter Tjocklek Köp
1,6898 kr - 3,1066 kr 11 I lager
TPR
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,6622 kr - 1,2219 kr 1424 I lager
TPR
3.2 mm
9.0 mm
0.8 mm
1,1508 kr - 2,1154 kr 16650 I lager
TPR
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,6058 kr - 1,1169 kr 3493 I lager
TPR
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
5,8041 kr - 10,7106 kr 1120 I lager
TPR
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,9557 kr - 1,7604 kr 200 I lager
TPR
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
1,4547 kr - 2,6776 kr 228 I lager
TPR
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
7,0049 kr - 12,9149 kr 15 I lager
TPR
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
0,7746 kr - 1,4261 kr Fråga angående leveranstidhär
TPR
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
1,1533 kr - 2,1302 kr 498 I lager
TPR
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,4856 kr - 0,8935 kr 200 I lager
TPR
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,5547 kr - 1,0237 kr 196 I lager
TPR
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,6684 kr - 1,2278 kr 6191 I lager
TPR
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,5609 kr - 1,034 kr 2760 I lager
TPR
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,9574 kr - 1,7604 kr 995 I lager
TPR
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
3,4742 kr - 6,3909 kr 274 I lager
TPR
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
10345245 1,666 kr - 1,666 kr 5000 I lager
TPR
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
6,7783 kr - 12,4711 kr Fråga angående leveranstidhär
TPR
17.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
1,1058 kr - 2,0415 kr 4300 I lager
TPR
8.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
2,7477 kr - 5,0298 kr 389 I lager
TPR
13.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
  • av 3
Bricka 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm TPR

10353264

Prisintervall
3,1066 kr - 1,6898 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    13.0 mm
  • Ytterdiameter
    27.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm TPR

10353110

Prisintervall
1,2219 kr - 0,6622 kr

Lagernivåer
1424 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    9.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm TPR

10353226

Prisintervall
2,1154 kr - 1,1508 kr

Lagernivåer
16650 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.5 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm TPR

10353165

Prisintervall
1,1169 kr - 0,6058 kr

Lagernivåer
3493 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPR

10353295

Prisintervall
10,7106 kr - 5,8041 kr

Lagernivåer
1120 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    17.0 mm
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm TPR

10353196

Prisintervall
1,7604 kr - 0,9557 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.4 mm
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm TPR

10353257

Prisintervall
2,6776 kr - 1,4547 kr

Lagernivåer
228 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    13.0 mm
  • Ytterdiameter
    24.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm TPR

10353318

Prisintervall
12,9149 kr - 7,0049 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    19.0 mm
  • Ytterdiameter
    34.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm TPR

10353172

Prisintervall
1,4261 kr - 0,7746 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Ytterdiameter
    14.0 mm
  • Tjocklek
    1.2 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm TPR

10353233

Prisintervall
2,1302 kr - 1,1533 kr

Lagernivåer
498 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.5 mm
  • Ytterdiameter
    22.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm TPR

10353097

Prisintervall
0,8935 kr - 0,4856 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    7.0 mm
  • Tjocklek
    0.5 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm TPR

10353134

Prisintervall
1,0237 kr - 0,5547 kr

Lagernivåer
196 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.3 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm TPR

10353127

Prisintervall
1,2278 kr - 0,6684 kr

Lagernivåer
6191 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    9.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm TPR

10353141

Prisintervall
1,034 kr - 0,5609 kr

Lagernivåer
2760 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.3 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm TPR

10353202

Prisintervall
1,7604 kr - 0,9574 kr

Lagernivåer
995 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.4 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPR

10353288

Prisintervall
6,3909 kr - 3,4742 kr

Lagernivåer
274 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    15.0 mm
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm TPR

10345245

Prisintervall
1,666 kr - 1,666 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    7.0 mm
  • Tjocklek
    0.5 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm TPR

10353301

Prisintervall
12,4711 kr - 6,7783 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    17.0 mm
  • Ytterdiameter
    50.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 8.4 mm 24.0 mm 2.0 mm TPR

10353219

Prisintervall
2,0415 kr - 1,1058 kr

Lagernivåer
4300 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.4 mm
  • Ytterdiameter
    24.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 13.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPR

10353271

Prisintervall
5,0298 kr - 2,7477 kr

Lagernivåer
389 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    13.0 mm
  • Ytterdiameter
    37.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka