Meny Sök

Platta brickor - Gummi

I lager

Platt gummibricka som används för att isolera din fästanordning från elektricitet och fukt. Den erbjuder en bra balans mellan mekanisk styrka och god temperatur-, kemikalie- och nötningsbeständighet för användning i ett brett spektrum av industriella applikationer.

Det kan bidra till att säkerställa en säker och stabil anslutning och minska risken för skador på materialet som fästs eller själva fästelementet. De ger full isolering, dämpning och avstånd.

  • Material: TPR, PVC, TPE
  • Färg: svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 HB

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
49 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material Innerdiameter Ytterdiameter Tjocklek Köp
1,4139 kr - 1,654 kr 23534 I lager
TPE/TPV
10.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
10,2372 kr - 10,2372 kr 5047 I lager
TPE/TPV
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
6,3613 kr - 6,3613 kr 19256 I lager
TPE/TPV
8.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
3,0918 kr - 3,0918 kr 4088 I lager
TPE/TPV
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
3,4913 kr - 3,4913 kr 17909 I lager
TPE/TPV
6.4 mm
18.0 mm
1.6 mm
1,5829 kr - 1,5829 kr 191810 I lager
TPE/TPV
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
10,5627 kr - 15,8737 kr 4500 I lager
TPE/TPV
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
2,6234 kr - 2,6234 kr Fråga angående leveranstidhär
TPE/TPV
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
10042465 11,0509 kr - 16,5542 kr 5250 I lager
TPE/TPV
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
10069707 9,6455 kr - 9,6455 kr 5255 I lager
TPE/TPV
13.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
13,27 kr - 19,8976 kr 1000 I lager
TPE/TPV
17.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
1,5829 kr - 1,5829 kr 57754 I lager
TPE/TPV
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
2,0563 kr - 2,0563 kr 76575 I lager
TPE/TPV
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
1,8196 kr - 1,8196 kr 88377 I lager
TPE/TPV
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
1,6273 kr - 1,6273 kr 17430 I lager
TPE/TPV
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
10069417 2,648 kr - 2,648 kr 40810 I lager
TPE/TPV
5.3 mm
15.0 mm
1.2 mm
1,2278 kr - 1,2278 kr 33433 I lager
TPE/TPV
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
10042014 2,4409 kr - 2,4409 kr 50492 I lager
TPE/TPV
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
7,7223 kr - 7,7223 kr 10 I lager
TPE/TPV
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
5,163 kr - 5,163 kr 3500 I lager
TPE/TPV
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
  • av 3
Bricka 10.5 mm 30.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10069608

Prisintervall
1,654 kr - 1,4139 kr

Lagernivåer
23534 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.5 mm
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042434

Prisintervall
10,2372 kr - 10,2372 kr

Lagernivåer
5047 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    17.0 mm
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 8.4 mm 24.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10069585

Prisintervall
6,3613 kr - 6,3613 kr

Lagernivåer
19256 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.4 mm
  • Ytterdiameter
    24.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042403

Prisintervall
3,0918 kr - 3,0918 kr

Lagernivåer
4088 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    15.0 mm
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10069554

Prisintervall
3,4913 kr - 3,4913 kr

Lagernivåer
17909 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10042144

Prisintervall
1,5829 kr - 1,5829 kr

Lagernivåer
191810 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    9.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10178652

Prisintervall
15,8737 kr - 10,5627 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    19.0 mm
  • Ytterdiameter
    34.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10468760

Prisintervall
2,6234 kr - 2,6234 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.5 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042465

Prisintervall
16,5542 kr - 11,0509 kr

Lagernivåer
5250 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    21.0 mm
  • Ytterdiameter
    37.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 13.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10069707

Prisintervall
9,6455 kr - 9,6455 kr

Lagernivåer
5255 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    13.0 mm
  • Ytterdiameter
    37.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10069721

Prisintervall
19,8976 kr - 13,27 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    17.0 mm
  • Ytterdiameter
    50.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10178638

Prisintervall
1,5829 kr - 1,5829 kr

Lagernivåer
57754 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10042236

Prisintervall
2,0563 kr - 2,0563 kr

Lagernivåer
76575 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm TPE/TPV

10041994

Prisintervall
1,8196 kr - 1,8196 kr

Lagernivåer
88377 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Ytterdiameter
    14.0 mm
  • Tjocklek
    1.2 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm TPE/TPV

10041963

Prisintervall
1,6273 kr - 1,6273 kr

Lagernivåer
17430 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.3 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm TPE/TPV

10069417

Prisintervall
2,648 kr - 2,648 kr

Lagernivåer
40810 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.3 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Tjocklek
    1.2 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10041918

Prisintervall
1,2278 kr - 1,2278 kr

Lagernivåer
33433 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm TPE/TPV

10042014

Prisintervall
2,4409 kr - 2,4409 kr

Lagernivåer
50492 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.4 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10042380

Prisintervall
7,7223 kr - 7,7223 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    13.0 mm
  • Ytterdiameter
    24.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10042052

Prisintervall
5,163 kr - 5,163 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    13.0 mm
  • Ytterdiameter
    27.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka