Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Platt gummibricka som används för att isolera din fästanordning från elektricitet och fukt. Den erbjuder en bra balans mellan mekanisk styrka och god temperatur-, kemikalie- och nötningsbeständighet för användning i ett brett spektrum av industriella applikationer.
Det kan bidra till att säkerställa en säker och stabil anslutning och minska risken för skador på materialet som fästs eller själva fästelementet. De ger full isolering, dämpning och avstånd.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Material | Innerdiameter | Ytterdiameter | Tjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4139 kr - 1,654 kr | 24534 I lager |
TPE/TPV
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 10,2372 kr - 10,2372 kr | 5047 I lager |
TPE/TPV
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 6,3613 kr - 6,3613 kr | 19256 I lager |
TPE/TPV
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,0918 kr - 3,0918 kr | 4088 I lager |
TPE/TPV
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 3,4913 kr - 3,4913 kr | 17909 I lager |
TPE/TPV
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,5829 kr - 1,5829 kr | 192810 I lager |
TPE/TPV
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 10,5627 kr - 15,8737 kr | 4500 I lager |
TPE/TPV
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,6234 kr - 2,6234 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TPE/TPV
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 10042465 | 11,0509 kr - 16,5542 kr | 5250 I lager |
TPE/TPV
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
| 10069707 | 9,6455 kr - 9,6455 kr | 6255 I lager |
TPE/TPV
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
| 13,27 kr - 19,8976 kr | 1000 I lager |
TPE/TPV
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,5829 kr - 1,5829 kr | 57754 I lager |
TPE/TPV
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 2,0563 kr - 2,0563 kr | 76575 I lager |
TPE/TPV
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,8196 kr - 1,8196 kr | 95377 I lager |
TPE/TPV
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,6273 kr - 1,6273 kr | 17430 I lager |
TPE/TPV
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 10069417 | 2,648 kr - 2,648 kr | 55810 I lager |
TPE/TPV
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
| 1,2278 kr - 1,2278 kr | 36433 I lager |
TPE/TPV
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 10042014 | 2,4409 kr - 2,4409 kr | 50492 I lager |
TPE/TPV
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
| 7,7223 kr - 7,7223 kr | 10 I lager |
TPE/TPV
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 5,163 kr - 5,163 kr | 3500 I lager |
TPE/TPV
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm