Meny Sök

Platt kabelklämma

I lager

Dessa flatkabelklämmor är enkla att applicera tack vare tryckmontaget. Det ledade locket gör att kablarna sitter prydligt utan att sträckas av klämman. Finns i olika utföranden beroende på användningsområde.

Serienummer: SR2169

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
62 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Basbredd Material Basens längd Monteringsmetod Köp
8,2549 kr - 11,3172 kr 900 I lager
Nylon 6/6
Vidhäftande
1,8936 kr - 2,6037 kr 10 I lager
Nylon 6/6
98.0 mm
2,8404 kr - 3,8759 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
Skruv
1,8936 kr - 2,6037 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
80.5 mm
4,7635 kr - 6,5536 kr 530 I lager
Aluminum
Vidhäftande
5,1926 kr - 7,1158 kr 284 I lager
Nylon 6/6
Vidhäftande
5,1926 kr - 7,1158 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
Vidhäftande
5,2963 kr - 7,7543 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
Vidhäftande
3,654 kr - 5,0298 kr Fråga angående leveranstidhär
Aluminum
Vidhäftande
6,0696 kr - 6,5918 kr 16931 I lager
Nylon 6/6
Itryckning
3,881 kr - 5,6822 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
Itryckning
5,1169 kr - 5,3863 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
5,1169 kr - 5,3863 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
4,6896 kr - 5,3257 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
5,8845 kr - 6,1942 kr 973 I lager
13.2 mm
PA
39.3 mm
Push In
10,0822 kr - 10,0822 kr 10556 I lager
10.2 mm
PA
77.2 mm
Push In
5,6068 kr - 5,6068 kr 630 I lager
Aluminum
Vidhäftande
7,468 kr - 7,468 kr 385 I lager
10.0 mm
PA
67.0 mm
Push In
3,2749 kr - 4,7948 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
Itryckning
1,8936 kr - 2,6037 kr 249 I lager
Nylon 6/6
56.8 mm
  • av 4
Platt kabelklämma Naturfärgad Nylon 6/6

10154601

Prisintervall
11,3172 kr - 8,2549 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    19.1 mm
  • Total höjd
    21.0 mm
  • Avstånd mellan fästhålen
    82.3 mm
  • Allt material
    Polyamid
Naturfärgad Nylon 6/6 N/A 98.0 mm (L)

10312957

Prisintervall
2,6037 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Basens längd
    98.0 mm
  • Kabelbredd
    82.3 mm
  • Monteringshål diameter
    12.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Platt kabelklämma Naturfärgad Nylon 6/6

10154595

Prisintervall
3,8759 kr - 2,8404 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    19.1 mm
  • Total höjd
    21.0 mm
  • Avstånd mellan fästhålen
    82.3 mm
  • Allt material
    Polyamid
Naturfärgad Nylon 6/6 N/A 80.5 mm (L)

10312940

Prisintervall
2,6037 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Basens längd
    80.5 mm
  • Kabelbredd
    64.8 mm
  • Monteringshål diameter
    12.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Platt kabelklämma 50.8 mm 14.3 mm Naturfärgad Aluminum

10148174

Prisintervall
6,5536 kr - 4,7635 kr

Lagernivåer
530 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    7616999099
  • Inre bredd
    6.4 mm
  • Kabelbredd
    50.8 mm
  • Total höjd
    14.3 mm
  • Allt material
    Aluminium
Platt kabelklämma 41.2 mm 14.6 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10154502

Prisintervall
7,1158 kr - 5,1926 kr

Lagernivåer
284 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    12.7 mm
  • Total höjd
    14.6 mm
  • Avstånd mellan fästhålen
    41.2 mm
  • Allt material
    Polyamid
Platt kabelklämma 58.7 mm 21.0 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10154526

Prisintervall
7,1158 kr - 5,1926 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    19.1 mm
  • Total höjd
    21.0 mm
  • Avstånd mellan fästhålen
    58.7 mm
  • Allt material
    Polyamid
Platt kabelklämma 64.8 mm 21.0 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10154564

Prisintervall
7,7543 kr - 5,2963 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    19.1 mm
  • Total höjd
    21.0 mm
  • Avstånd mellan fästhålen
    64.8 mm
  • Allt material
    Polyamid
Platt kabelklämma 25.4 mm 7.9 mm Naturfärgad Aluminum

10148143

Prisintervall
5,0298 kr - 3,654 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    7616991099
  • Inre bredd
    6.4 mm
  • Kabelbredd
    25.4 mm
  • Total höjd
    7.9 mm
  • Allt material
    Aluminium
Platt kabelklämma 67.0 mm 9.9 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10154403

Prisintervall
6,5918 kr - 6,0696 kr

Lagernivåer
16931 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre bredd
    53.4 mm
  • Kabelbredd
    10.0 mm
  • Monteringshål diameter
    4.0 mm
  • Total höjd
    16.4 mm
Platt kabelklämma 77.0 mm 7.2 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10154410

Prisintervall
5,6822 kr - 3,881 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre bredd
    64.5 mm
  • Kabelbredd
    20.0 mm
  • Inre höjd
    7.2 mm
  • Monteringshål diameter
    4.75 mm
Platt kabelklämma 4.0 mm 39.3 mm 13.2 mm Naturfärgad Polyamid

10035955

Prisintervall
5,3863 kr - 5,1169 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre bredd
    24.7 mm
  • Kabelbredd
    13.2 mm
  • Monteringshål diameter
    4.0 mm
  • Paneltjocklekar
    1.0 - 2.0 mm
Platt kabelklämma 4.0 mm 32.5 mm 9.1 mm Naturfärgad Polyamid

10035948

Prisintervall
5,3863 kr - 5,1169 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre bredd
    15.5 mm
  • Kabelbredd
    9.1 mm
  • Monteringshål diameter
    4.0 mm
  • Paneltjocklekar
    1.0 - 2.0 mm
Platt kabelklämma 55.4 mm 19.1 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10108666

Prisintervall
5,3257 kr - 4,6896 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre bredd
    14.8 mm
  • Kabelbredd
    19.0 mm
  • Inre höjd
    7.1 mm
  • Monteringshål diameter
    4.8 mm
Platt kabelklämma 39.3 mm 13.2 mm Naturfärgad PA

10035962

Prisintervall
6,1942 kr - 5,8845 kr

Lagernivåer
973 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Basens längd
    39.3 mm
  • Basbredd
    13.2 mm
  • Inre bredd
    24.7 mm
  • Kabelbredd
    24.7 mm
Platt kabelklämma 77.2 mm 10.2 mm Naturfärgad PA

10036006

Prisintervall
10,0822 kr - 10,0822 kr

Lagernivåer
10556 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Basens längd
    77.2 mm
  • Basbredd
    10.2 mm
  • Inre bredd
    63.8 mm
  • Kabelbredd
    63.8 mm
Platt kabelklämma 33.3 mm 9.8 mm Naturfärgad Aluminum

10148150

Prisintervall
5,6068 kr - 5,6068 kr

Lagernivåer
630 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    7616999099
  • Inre bredd
    6.4 mm
  • Kabelbredd
    33.3 mm
  • Total höjd
    9.8 mm
  • Allt material
    Aluminium
Platt kabelklämma 67.0 mm 10.0 mm Naturfärgad PA

10035986

Prisintervall
7,468 kr - 7,468 kr

Lagernivåer
385 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Basens längd
    67.0 mm
  • Basbredd
    10.0 mm
  • Inre bredd
    54.1 mm
  • Kabelbredd
    54.1 mm
Platt kabelklämma 77.0 mm 13.7 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10154427

Prisintervall
4,7948 kr - 3,2749 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre bredd
    64.5 mm
  • Kabelbredd
    20.0 mm
  • Inre höjd
    13.7 mm
  • Monteringshål diameter
    4.75 mm
Naturfärgad;Nylon 6/6;N/A;56.8 mm;(L)

10108659

Prisintervall
2,6037 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
249 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Basens längd
    56.8 mm
  • Kabelbredd
    41.2 mm
  • Monteringshål diameter
    12.0 mm
  • Allt material
    Polyamid