Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Påtryckbara buffertar kan användas som glidfötter, buffertar, förslutningar, slädar och stopp i olika tillämpningar. Det presspassade skaftet håller fast bufferten ordentligt för att skydda ytor vid kontakt.
Serienummer: SR5807
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Minsta kompatibla håldiameter | Maximal kompatibel håldiameter | Färg | Material | Basens höjd | Total höjd | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0439 kr - 1,4292 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
Silikongummi
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,6596 kr - 16,2501 kr | 35180 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.268 in
6.8 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.71 in
18.03 mm
|
0.75 in
19.05 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.12 in
3.05 mm
|
0.69 in
17.53 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| 7500 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.15 in
3.81 mm
|
0.325 in
8.26 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.12 in
3.05 mm
|
0.57 in
14.48 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.256 in
6.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.36 in
9.14 mm
|
0.75 in
19.05 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta