Meny Sök

Stopp 12.7 mm 3.81 mm 4.8 mm Nylon Naturfärgad

Buffertar med kluven tapp. Den kluvna tappen underlättar införande och försvårar borttagning.
Essentra artikelnummer:

10556702

Tillverkarens artikelnummer:

BST025A

7500 I lager För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 8000

Beställ i flerpack med 8000

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Fotdiameter 12.7 mm
Basens höjd 3.81 mm
Minsta kompatibla håldiameter 4.8 mm
Maximal kompatibel håldiameter 4.8 mm
Total höjd 8.26 mm
Färg Naturfärgad
Material Nylon
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss