Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Påtryckbara buffertar kan användas som glidfötter, buffertar, förslutningar, slädar och stopp i olika tillämpningar. Det presspassade skaftet håller fast bufferten ordentligt för att skydda ytor vid kontakt.
Serienummer: SR5807
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Minsta kompatibla håldiameter | Maximal kompatibel håldiameter | Färg | Material | Basens höjd | Total höjd | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,6596 kr - 16,2501 kr | 35180 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.12 in
3.05 mm
|
0.57 in
14.48 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
|||
| 7500 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.15 in
3.81 mm
|
0.325 in
8.26 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.12 in
3.05 mm
|
0.69 in
17.53 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.256 in
6.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.36 in
9.14 mm
|
0.75 in
19.05 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.268 in
6.8 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.71 in
18.03 mm
|
0.75 in
19.05 mm
|
|||
| 1,0439 kr - 1,4292 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
Silikongummi
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm