Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Parallella skyddspluggar för generellt bruk, kan användas i många olika tillämpningar.
Sortimentet med termoplastisk elastomer rekommenderas där beständighet mot syror krävs. PVC-sortimentet är mycket beständigt mot strimling/splittring och därför perfekt för gängade komponenter. Sortimentet av grön vinyl fungerar bra i tillämpningar med oljor och fetter.
Har rak eller parallell vägg som säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, skador, smuts, korrosion, fukt och skräp under lagring och transport.
Material: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Färg: Svart, Röd, Naturfärgad, Grön Serienummer: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Färg | Material | Dragriktning | d | H | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,6994 kr - 7,3102 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.551 in
141.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
5.354 in
136.0 mm
|
12.5
|
4
|
||
| 4,2477 kr - 6,6076 kr | 30 I lager |
5.118 in
130.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
4.961 in
126.0 mm
|
13.7
|
4
|
||
| 5,1511 kr - 8,0128 kr | 645 I lager |
6.654 in
169.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
6.378 in
162.0 mm
|
14.0
|
4
|
||
| 0,6227 kr - 0,9687 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.705 in
43.3 mm
|
Röd
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
1.555 in
39.5 mm
|
10.7
|
4
|
||
| 0,3613 kr - 0,562 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
Röd
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
1.122 in
28.5 mm
|
10.0
|
4
|
||
| 0,3081 kr - 0,4794 kr | 30815 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Röd
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.984 in
25.0 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 0,5632 kr - 0,8761 kr | 20000 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
Röd
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
1.22 in
31.0 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 0,8703 kr - 1,3539 kr | 5100 I lager |
2.559 in
65.0 mm
|
Röd
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
2.283 in
58.0 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 0,7641 kr - 1,1886 kr | 4000 I lager |
2 in
50.8 mm
|
Röd
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
1.811 in
46.0 mm
|
10.0
|
4