En populär serie av parallella skyddspluggar som erbjuder ett brett skydd under lagring och transport. Dess primära funktion är att förhindra skador, korrosion, smuts och fukt från att tränga in och kontaminera den interna delen av en komponent. tryckmontering pluggen kan enkelt tas bort med sin fläns, vilket ger ett effektivt grepp.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | D | h | Gängstorlekar | Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6127 kr - 2,5086 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.071 in
78.0 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 1,6723 kr - 2,6014 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.228 in
82.0 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,8315 kr - 1,2935 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.165 in
55.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 1,0549 kr - 1,6409 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
| 1,5978 kr - 2,4854 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.031 in
77.0 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,7986 kr - 1,2423 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
| 1,7021 kr - 2,6478 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.307 in
84.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 2,3544 kr - 3,6625 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
| 0,7074 kr - 1,1005 kr | 2998 I lager |
|
|
|
|
|
||
| 0,7219 kr - 1,1229 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.929 in
49.0 mm
|
2.146 in
54.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,6933 kr - 1,0785 kr | 2700 I lager |
1.89 in
48.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 2,3544 kr - 3,6625 kr | 630 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
4.114 in
104.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 1,1377 kr - 1,7699 kr | 1620 I lager |
2.559 in
65.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
DN65
|
||
| 0,1827 kr - 0,2842 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.433 in
11.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
|
||
| 0,4445 kr - 0,6915 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.299 in
33.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,9305 kr - 1,4475 kr | 1620 I lager |
2.402 in
61.0 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,1463 kr - 0,2276 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.217 in
5.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,1941 kr - 0,302 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.492 in
12.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 1,0963 kr - 1,7054 kr | 1800 I lager |
|
|
|
|
|
||
| 0,2148 kr - 0,3341 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm